(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-HTプレハブジョイント-65A
C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 ジョイント

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 AV-HTプレハブジョイント-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,166円
税込単価
16,683円

【スーパーパイプ・継手】 プレハブジョイント(耐熱用 C-PVC)。・施工が極...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    バルブ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    耐薬品
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::90
  • 種別:
    JPFCETJ
  • 材質:
    C-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水/薬品

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-HTプレハブジョイント-65A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-HTプレハブジョイント-65A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 外形図1

ソケット形(13mm~50mm)

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 外形図2

ソケット形(65mm~100mm)

製品仕様

主仕様
材質耐熱ポリ塩化ビニル製(C-PVC製)
使用温度0℃~+90℃
最高許容圧力1.0MPa{10.2kg/cm2}
部品表
部番名称個数材質
(1)ボディ1U-PVC
(2)ボディキャップ1U-PVC
(3)キャップナット1U-PVC
(4)Oリング1EPDM
FKM
バイフロン®F(FKM-F)
バイフロン®C(FKM-C)
ボディ材質接続方式131620253040506575100
C-PVCソケット形

規格表

(単位:mm)
C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 規格表

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-HTプレハブジョイント-65A

76
65
133

1個

15,166( 16,683円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【スーパーパイプ・継手】 プレハブジョイント(耐熱用 C-PVC)。
・施工が極めて簡単で、且つ迅速・確実にできます(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)。
・配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
・配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。
・従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-HTプレハブジョイント-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】の型番AV-HTプレハブジョイント-65Aのページです。
型番AV-HTプレハブジョイント-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

      U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

        透明TS メタル給水栓ソケット

        透明TS メタル給水栓ソケット

          透明TS チーズ

          透明TS チーズ

            透明TS ソケット

            透明TS ソケット

              透明TS 異径ソケット

              透明TS 異径ソケット

                透明TS 異径チーズ

                透明TS 異径チーズ

                  C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

                  C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

                    塩ビ管兼用型(継手部・直管部)

                    塩ビ管兼用型(継手部・直管部)

                      透明TS45°エルボ

                      透明TS45°エルボ

                        透明TS メタルバルブソケット

                        透明TS メタルバルブソケット

                          透明TS エルボ

                          透明TS エルボ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 児玉工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 1,867円 1,420円 1,650円 1,359円 266円 200円 241円 290円 2,543円 6,467円 180円 2,652円 204円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 その他 - その他 TS TS TS TS TS その他 関連部品 TS TS TS
                            継手形状 バルブ - バルブ ソケット ティー ソケット ソケット ティー バルブ - 45度エルボ ソケット 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ -
                            特性 耐薬品 なし なし なし なし なし なし なし 耐薬品 - なし なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1

                            C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-HTプレハブジョイント-13A
                            AV-HTプレハブジョイント-16A
                            AV-HTプレハブジョイント-20A
                            AV-HTプレハブジョイント-25A
                            AV-HTプレハブジョイント-30A
                            AV-HTプレハブジョイント-75A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            1,867円

                            ( 2,054円 )
                            1個 -

                            8日目

                            181348

                            2,028円

                            ( 2,231円 )
                            1個 -

                            8日目

                            221648

                            2,551円

                            ( 2,806円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            262060

                            3,170円

                            ( 3,487円 )
                            1個 -

                            8日目

                            322570

                            4,642円

                            ( 5,106円 )
                            1個 -

                            8日目

                            383082

                            22,006円

                            ( 24,207円 )
                            1個 -

                            8日目

                            8975152

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました