(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーHT継手 エルボ

スーパーHT継手 エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
379円 ~ 6,547円
税込価格
417円 ~ 7,202円

【スーパーパイプ・継手】エルボ(A形)・ショートエルボ(耐熱用 C-PVC)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

 
 
スーパーHT継手 エルボ 外形図1

エルボ(A形)

スーパーHT継手 エルボ 外形図2

ショートエルボ

規格表

 

エルボ(A形)

単位:mm
スーパーHT継手 エルボ 規格表1

(注)1.○はJIS K 6777(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)です。 2.□はAV規格品です。3.接合部寸法はA形です。

 

ショートエルボ

単位:mm
スーパーHT継手 エルボ 規格表2

(注)1. AV規格品です。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HT
18
13
26

1個

379( 417円 )

7日目

HT
22
16
29

1個

490( 539円 )

7日目

HT
26
20
34

1個

607( 668円 )

7日目

HT
38
30
46

1個

724( 796円 )

7日目

HT
76
65
87

1個

2,407( 2,648円 )

7日目

HT
89
75
102

1個

3,497( 3,847円 )

7日目

HT
114
100
130

1個

6,547( 7,202円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【スーパーパイプ・継手】エルボ(A形)・ショートエルボ(耐熱用 C-PVC)
・耐食性に優れ、高温に強い
・耐熱性塩化ビニル配管材
・呼び径13mm~50mm JIS K6777(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)です。
・呼び径65mm~150mm AV規格品です。
・接合部寸法はA形です。
【特長】
・90℃の高温流体に適応が可能。
・耐薬性に優れている。
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・薬液配管
・化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・冷暖房用配管
・工場・各種施設
・温泉配管
・スパ・各種施設
・家庭用給湯(無鉛配合)配管

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーHT継手 エルボ

スーパーHT継手 エルボ

    HTパイプ用継手 エルボ(A形)

    HTパイプ用継手 エルボ(A形)

      HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

      HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

          スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

          スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

            HT耐熱継手 エルボ

            HT耐熱継手 エルボ

              TS継手45°エルボ

              TS継手45°エルボ

                HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

                    HI継手 45°エルボ

                    HI継手 45°エルボ

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

                        HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

                        HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                            メーカー 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 379円 194円 154円 143円 592円 494円 130円 82円 252円 147円 71円 202円 75円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            継手形状 90°エルボ 90度エルボ 45度エルボ 90度エルボ - 90度エルボ 45度エルボ 45°エルボ 90度Y型 45度エルボ 45度エルボ チーズ 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径
                            特性 耐薬品 耐熱性 - - 耐薬品 なし なし なし - なし なし - なし
                            種別 TNS9LJN - - - - - - - - - - - -
                            材質 C-PVC - - - C-PVC - - - - - - - -

                            スーパーHT継手 エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました