(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,650円 ~ 23,940円
税込価格
1,815円 ~ 26,334円

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用プレハブジョイント(U...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    バルブ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 種別:
    JPFUVTJ
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
13
48

1個

1,650( 1,815円 )

7日目

22
16
48

1個

1,669( 1,836円 )

7日目

32
25
70

1個

2,405( 2,646円 )

7日目

38
30
82

1個

2,764( 3,040円 )

7日目

48
40
100

1個

3,618( 3,980円 )

7日目

60
50
106

1個

5,989( 6,588円 )

7日目

76
65
133

1個

7,589( 8,348円 )

7日目

89
75
152

1個

11,859( 13,045円 )

7日目

114
100
210

1個

23,940( 26,334円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用
プレハブジョイント(U-PVC)。
施工が極めて簡単で、且つ迅速・確実にできます(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)。
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。
従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

        C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

        C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

            DV継手 掃除口 DV ACO

            DV継手 掃除口 DV ACO

              CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

              CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

                排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

                排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

                  45°エルボ HT DV 45L

                  45°エルボ HT DV 45L

                    上水 HIフランジ HI-PVC製

                    上水 HIフランジ HI-PVC製

                      90°Y HT DV DT

                      90°Y HT DV DT

                        90°Y AD-DT

                        90°Y AD-DT

                          上水 TSフランジ U-PVC製

                          上水 TSフランジ U-PVC製

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材
                            通常価格 1,650円 1,420円 2,543円 1,867円 733円 236円 1,131円 1,542円 371円 6,919円 1,268円 186円 3,287円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   3日目   5日目   8日目~   5日目   5日目   6日目~  
                            種類 その他 - その他 その他 関連部品 関連部品 CU - HTDV 関連部品 HTDV AD -
                            継手形状 バルブ - バルブ バルブ - - 自在継手 ソケット 45°エルボ - 90°Y 90°Y -
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 -
                            特性 なし なし 耐薬品 耐薬品 - - - - なし - なし なし -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - - - - - 0.75 - - 0.75

                            U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                            塩ビ管のユニオンです。いつ漏れてもいいような、交換できる場所以外では使わない方がいいでしょう。使い方によってはとても便利ですが。今回は全く問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                            塩ビ管のユニオンです。いつ漏れてもいいような、交換できる場所以外では使わない方がいいでしょう。使い方によってはとても便利ですが。今回は全く問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました