(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-プレハブジョイント-75A
U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 ジョイント

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 AV-プレハブジョイント-75A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,744円
税込単価
11,818円

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用プレハブジョイント(U...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 種別:
    JPFUETJ
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。

型番

AV-プレハブジョイント-75A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-プレハブジョイント-75A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 外形図1

ソケット形(13mm~50mm)

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 外形図2

ねじ込み形(13mm~50mm)

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 外形図3

ソケット形(65mm~100mm)

製品仕様

ボディ材質接続方式131620253040506575100
U-PVCソケット形
ねじ込み形---
 
 
部品表
部番名称個数材質
(1)ボディ1U-PVC
(2)ボディキャップ1U-PVC
(3)キャップナット1U-PVC
(4)Oリング1EPDM、FKM、バイフロン®F(FKM-F)、
バイフロン®C(FKM-C)
主仕様
材質硬質ポリ塩化ビニル製(U-PVC製)
使用温度0℃~+50℃
最高許容圧力1.0MPa{10.2kg/cm2}

規格表

単位:mm
U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 規格表

型番リスト

型番
種類
継手形状
接続 種類
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-プレハブジョイント-75A

その他
バルブ
管⇔管 同径
89
75
152

1個

10,744( 11,818円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用
プレハブジョイント(U-PVC)
施工が極めて簡単で、且つ迅速・確実にできます(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます
配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます
従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。

カタログ

AV-プレハブジョイント-75Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】の型番AV-プレハブジョイント-75Aのページです。
型番AV-プレハブジョイント-75Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

    U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

      C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

        透明TS チーズ

        透明TS チーズ

          透明TS ソケット

          透明TS ソケット

            透明TS メタル給水栓ソケット

            透明TS メタル給水栓ソケット

              透明TS メタルバルブソケット

              透明TS メタルバルブソケット

                透明TS 異径ソケット

                透明TS 異径ソケット

                  透明TS 異径チーズ

                  透明TS 異径チーズ

                    透明TS エルボ

                    透明TS エルボ

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                        HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                        HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                          透明TS45°エルボ

                          透明TS45°エルボ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 1,420円 1,650円 1,867円 266円 200円 1,359円 2,652円 241円 290円 204円 3,473円 21,785円 180円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   15日目   1日目  
                            特性 なし なし 耐薬品 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
                            使用温度範囲(℃) 0::50 0::50 0::90 5::35 5::35 5::35 5::35 5::35 5::35 5::35 - - 5::35
                            種別 JPFUETJ JPFUVTJ JPFCETJ - - - - - - - - TNISOVN -
                            材質 U-PVC U-PVC C-PVC - - - - - - - - HI-PVC -

                            U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/08
                            ユニオンです。定期的に組み替えたり洗浄する必要があるので使用しました。何度かつけたり外したりくらいでは全く問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-プレハブジョイント
                            AV-プレハブジョイント-100A
                            AV-プレハブジョイント-16A
                            AV-プレハブジョイント-30A
                            AV-プレハブジョイント-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            22,129円

                            ( 24,342円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他バルブ管⇔管 同径114100210

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他バルブ管⇔管 同径221648

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他バルブ管⇔管 同径383082

                            3,324円

                            ( 3,656円 )
                            1個 -

                            3日目

                            その他バルブ管⇔管 同径4840100

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました