(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-TS-WF-50A
上水 TSフランジ U-PVC製 フランジ

上水 TSフランジ U-PVC製 AV-TS-WF-50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,287円
税込単価
3,616円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 種別:
    FNTUW
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-TS-WF-50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-TS-WF-50A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
特性
関連部品 種類
呼び径1
外径D1(φ)
外径D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-TS-WF-50A

関連部品
-
フランジ
50
73
155

1個

3,287( 3,616円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。
・上水用。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

AV-TS-WF-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上水 TSフランジ U-PVC製の型番AV-TS-WF-50Aのページです。
型番AV-TS-WF-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上水 TSフランジ U-PVC製

上水 TSフランジ U-PVC製

    U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

    U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

      TS-チーズ・径違いチーズ

      TS-チーズ・径違いチーズ

        HI 給水栓チーズ

        HI 給水栓チーズ

          TS-エルボ

          TS-エルボ

            HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

            HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

              上水 HIフランジ HI-PVC製

              上水 HIフランジ HI-PVC製

                TS-キャップ

                TS-キャップ

                  HI チーズ・径違いチーズ

                  HI チーズ・径違いチーズ

                    TS-給水栓エルボ

                    TS-給水栓エルボ

                      HI キャップ

                      HI キャップ

                        HI ユニオンソケット

                        HI ユニオンソケット

                          TS-給水栓ソケット

                          TS-給水栓ソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 3,287円 25,294円 135円 259円 149円 42,232円 6,919円 104円 158円 135円 181円 136円 148円
                            通常出荷日 6日目~   15日目   6日目~   8日目   7日目~   15日目   8日目~   8日目~   6日目~   8日目   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 - 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
                            種別 FNTUW TNUTEVN TNUTEJN TNIFTJN TNU9LJN TNITEVN FNTIW TNUCPJN TNITEJN TNUFLJN TNICPJN TNIUSJN TNUFSJN
                            材質 U-PVC U-PVC U-PVC HI-PVC U-PVC HI-PVC HI-PVC U-PVC HI-PVC U-PVC HI-PVC HI-PVC U-PVC
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体

                            上水 TSフランジ U-PVC製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-TS-WF-100A
                            AV-TS-WF-125A
                            AV-TS-WF-150A
                            AV-TS-WF-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 関連部品 種類 呼び径1 外径D1
                            (φ)
                            外径D2
                            (φ)

                            6,578円

                            ( 7,236円 )
                            1個 -

                            8日目

                            関連部品-フランジ100133238

                            7,516円

                            ( 8,268円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -なし-125159263

                            12,242円

                            ( 13,466円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -なし-150185290

                            5,050円

                            ( 5,555円 )
                            1個 -

                            8日目

                            関連部品-フランジ75(80)107211

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました