(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
上水 HIフランジ HI-PVC製

上水 HIフランジ HI-PVC製 (レビュー)

通常価格(税別)
6,919円 ~ 30,192円
税込価格
7,611円 ~ 33,211円
通常出荷日
8日目~
【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

上水 HIフランジ HI-PVC製のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    実験器具の製作に
    評価 4.0満足度:4.02022/06/03
    配管用としてではなく、大口径のパイプの支えに使っています。結構丈夫で、専用で探すと結構高価なので、安価に制作できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上水 HIフランジ HI-PVC製

上水 HIフランジ HI-PVC製

    上水 TSフランジ U-PVC製

    上水 TSフランジ U-PVC製

      10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

      10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 ねじ式掃除口

          超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

            TS-給水栓エルボ

            TS-給水栓エルボ

              U-PVC TS 45°ベンド

              U-PVC TS 45°ベンド

                HI 給水栓エルボ

                HI 給水栓エルボ

                  45°エルボ AD-45L

                  45°エルボ AD-45L

                    45°エルボ HT DV 45L

                    45°エルボ HT DV 45L

                      食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

                      食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

                        90°Y AD-DT

                        90°Y AD-DT

                          メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                          通常価格 6,919円 3,287円 703円 733円 253円 135円 25,696円 158円 107円 371円 577円 186円
                          通常出荷日 8日目~   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目   15日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          種類 関連部品 - 関連部品 関連部品 TS TS TS HITS AD HTDV 関連部品 AD
                          最高使用圧力(MPa) 0.75 0.75 - - 1 0.75 - 0.75 - - - -
                          関連部品 種類 フランジ - フランジ 掃除口 - - - - - - 掃除口 -
                          種別 FNTIW FNTUW FNJU1 - TN2FLJN TNUFLJN BNU45VN TNIFLJN - - - -
                          材質 HI-PVC U-PVC U-PVC - 超純PVC U-PVC U-PVC HI-PVC - - - -

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。