(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-D-TS-ベンド-250
U-PVC TS 90°ベンド ベンド

U-PVC TS 90°ベンド AV-D-TS-ベンド-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,881円
税込単価
49,369円

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    90°エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 種別:
    RNU9BJN
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

型番

AV-D-TS-ベンド-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-D-TS-ベンド-250 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

U-PVC TS 90°ベンド 外形図

規格表

U-PVC TS 90°ベンド 外形図

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-D-TS-ベンド-250

267
0.6
250

1個

44,881( 49,369円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用
ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手(U-PVC)
耐食性に優れた塩化ビニル配管材
最高許容圧力(常温)200mm 0.75MPa 、 250mm 0.6MPa 、300mm 0.4MPa
AV規格品です。
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・薬液配管
・化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・給水・排水・下水用配管
・建物・工場・公共施設
・工業用水配管
・工場・各種施設
・海水・淡水配管
・水族館・養殖場・海淡施設
・農業用水用配管
・公共パイプライン・施設
・空調用配管

カタログ

AV-D-TS-ベンド-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U-PVC TS 90°ベンドの型番AV-D-TS-ベンド-250のページです。
型番AV-D-TS-ベンド-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U-PVC TS 90°ベンド

U-PVC TS 90°ベンド

    超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

      HI-PVC TS 90°ベンド

      HI-PVC TS 90°ベンド

        HI 45°エルボ

        HI 45°エルボ

          超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

            U-PVC TS 45°ベンド

            U-PVC TS 45°ベンド

              HI エルボ

              HI エルボ

                HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                    スーパーHT継手 エルボ

                    スーパーHT継手 エルボ

                      10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                      10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                        超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                        超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                          HI 給水栓エルボ

                          HI 給水栓エルボ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 30,339円 389円 40,746円 359円 291円 25,696円 195円 21,785円 592円 379円 703円 253円 158円
                            通常出荷日 15日目   7日目   15日目   8日目   7日目   15日目   8日目~   15日目   7日目   7日目   9日目~   7日目   8日目  
                            種類 TS - HITS HITS - TS HITS HITS - - 関連部品 TS HITS
                            継手形状 90°エルボ - 90°エルボ 45°エルボ チーズ 45°エルボ 90°エルボ ソケット - 90°エルボ - 90°エルボ 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし 耐薬品 耐薬品 - なし なし
                            種別 RNU9BJN - BNI90VN TNI4LJN - BNU45VN TNI9LJN TNISOVN - TNS9LJN FNJU1 TN2FLJN TNIFLJN

                            U-PVC TS 90°ベンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-D-TS-ベンド-200
                            AV-D-TS-ベンド-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            呼び径1

                            30,339円

                            ( 33,373円 )
                            1個 -

                            15日目

                            2160.75200

                            65,193円

                            ( 71,712円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3180.4300

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました