(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HI-PVC TS 90°ベンド

HI-PVC TS 90°ベンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
40,746円 ~ 59,884円
税込価格
44,821円 ~ 65,872円

【塩化ビニルパイプ・継手】  一般用・水道用・農業用水用AVベンド・大口径継手...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    90°エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 種別:
    BNI90VN
  • 材質:
    HI-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HI-PVC TS 90°ベンド 外形図

規格表

HI-PVC TS 90°ベンド 外形図

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
216
200
240

1個

40,746( 44,821円 )

15日目

267
250
293

1個

59,884( 65,872円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】  一般用・水道用・農業用水用
AVベンド・大口径継手(HI-PVC)
  耐食性に優れた塩化ビニル配管材
  最高許容圧力(常温)  0.75MPa
  AV規格品です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI-PVC TS 90°ベンド

HI-PVC TS 90°ベンド

    HI 45°エルボ

    HI 45°エルボ

      U-PVC TS 45°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

        HI-PVC TSソケット・径違いソケット

        HI-PVC TSソケット・径違いソケット

          スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

          スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

            HI 給水栓エルボ

            HI 給水栓エルボ

              HI エルボ

              HI エルボ

                U-PVC TS 90°ベンド

                U-PVC TS 90°ベンド

                  スーパーHT継手 エルボ

                  スーパーHT継手 エルボ

                    超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

                    超純継手 45°エルボ/ベンド U-PVC製(禁油処理)

                      超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                      超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                        エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

                        エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

                          エスロン HT継手 T(チーズ) 13

                          エスロン HT継手 T(チーズ) 13

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 40,746円 359円 25,696円 21,785円 592円 158円 195円 30,339円 379円 389円 253円 15,194円 244円
                            通常出荷日 15日目   8日目   15日目   15日目   7日目   8日目   8日目~   15日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目  
                            種類 HITS HITS TS HITS - HITS HITS TS - - TS HT HT
                            継手形状 90°エルボ 45°エルボ 45°エルボ ソケット - 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ - 90°エルボ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし 耐薬品 なし なし なし 耐薬品 なし なし 耐熱性 耐熱性
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 0.75 - - - 0.75 0.75 - - - 1 - -

                            HI-PVC TS 90°ベンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました