(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-D-HI-T-200
HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ チーズ

HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ AV-D-HI-T-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,060円
税込単価
53,966円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    チーズ
  • 特性:
    なし
  • 種別:
    TNITEVN
  • 材質:
    HI-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

型番

AV-D-HI-T-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-D-HI-T-200 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径1
呼び径2
外径D(φ)
外径D1(φ)
外径D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-D-HI-T-200

管⇔管 同径
216
-
200
-
240
-
-

1個

49,060( 53,966円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

AV-D-HI-T-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI-PVC TSチーズ・径違いチーズの型番AV-D-HI-T-200のページです。
型番AV-D-HI-T-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

    TS-給水栓エルボ

    TS-給水栓エルボ

      TS-エルボ

      TS-エルボ

        HI チーズ・径違いチーズ

        HI チーズ・径違いチーズ

          HI キャップ

          HI キャップ

            HI 給水栓チーズ

            HI 給水栓チーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

                TS-キャップ

                TS-キャップ

                  U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

                  U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

                    上水 HIフランジ HI-PVC製

                    上水 HIフランジ HI-PVC製

                      TS-給水栓ソケット

                      TS-給水栓ソケット

                        上水 TSフランジ U-PVC製

                        上水 TSフランジ U-PVC製

                          TS-給水栓チーズ

                          TS-給水栓チーズ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 42,232円 135円 149円 158円 181円 259円 135円 104円 25,294円 6,919円 148円 3,287円 225円
                            通常出荷日 15日目   8日目   7日目~   6日目~   8日目~   8日目   6日目~   8日目~   15日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目  
                            種類 HITS TS TS HITS 関連部品 HITS - 関連部品 TS 関連部品 TS - TS
                            継手形状 チーズ 90°エルボ 90°エルボ チーズ - チーズ チーズ - チーズ - ソケット - チーズ
                            特性 なし なし なし なし - なし なし - なし - なし - なし
                            種別 TNITEVN TNUFLJN TNU9LJN TNITEJN TNICPJN TNIFTJN TNUTEJN TNUCPJN TNUTEVN FNTIW TNUFSJN FNTUW TNUFTJN
                            材質 HI-PVC U-PVC U-PVC HI-PVC HI-PVC HI-PVC U-PVC U-PVC U-PVC HI-PVC U-PVC U-PVC U-PVC

                            HI-PVC TSチーズ・径違いチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-D-HI-T
                            AV-D-HI-T-200X100
                            AV-D-HI-T-200X150
                            AV-D-HI-T-200X75
                            AV-D-HI-T-250
                            AV-D-HI-T-250X100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径1 呼び径2 外径D
                            (φ)
                            外径D1
                            (φ)
                            外径D2
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            43,107円

                            ( 47,418円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径216114200100-240130

                            43,395円

                            ( 47,735円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径216165200150-240188

                            42,232円

                            ( 46,455円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径2168920075-240107.2

                            72,975円

                            ( 80,273円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 同径267-250-295--

                            47,301円

                            ( 52,031円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径267114250100-295136

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました