(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-D-HI-S-250
HI-PVC TSソケット・径違いソケット ソケット

HI-PVC TSソケット・径違いソケット AV-D-HI-S-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,620円
税込単価
35,882円

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用AVベンド・大口径継手...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    ソケット
  • 特性:
    なし
  • 種別:
    TNISOVN
  • 材質:
    HI-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

型番

AV-D-HI-S-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-D-HI-S-250 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径1
外径D(φ)
外径D1(φ)
外径D2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-D-HI-S-250

管⇔管 同径
267
-
250
295
-
-

1個

32,620( 35,882円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】 一般用・水道用・農業用水用
AVベンド・大口径継手(HI-PVC)
耐食性に優れた塩化ビニル配管材
AV規格品です
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要
・弾性による機械的な強度が大きい
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい
・流量抵抗・摩擦係数が少ない
・絶縁体なので漏電の心配が不要
・無可塑硬質塩ビなので衛生的
・自燃性はなく、自己消火性に優れている
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単
【用途】
・薬液配管:化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・給水・排水・下水用配管:建物・工場・公共施設
・工業用水配管:工場・各種施設
・海水・淡水配管:水族館・養殖場・海淡施設
・農業用水用配管:公共パイプライン・施設
・空調用配管:工場・公共施設

AV-D-HI-S-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI-PVC TSソケット・径違いソケットの型番AV-D-HI-S-250のページです。
型番AV-D-HI-S-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI-PVC TSソケット・径違いソケット

HI-PVC TSソケット・径違いソケット

    HI-PVC TS 90°ベンド

    HI-PVC TS 90°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

        HI 45°エルボ

        HI 45°エルボ

          HI 給水栓エルボ

          HI 給水栓エルボ

            HI エルボ

            HI エルボ

              HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

              HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                  スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                    スーパーHT継手 エルボ

                    スーパーHT継手 エルボ

                      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                        10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                        10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 積水化学工業
                            通常価格 21,785円 40,746円 25,696円 359円 158円 195円 946円 253円 592円 379円 701円 703円 58円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   8日目   8日目   8日目~   5日目~   7日目   7日目   7日目   5日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HITS HITS TS HITS HITS HITS - TS - - HTDV 関連部品 -
                            継手形状 ソケット 90°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ソケット 90°エルボ - 90°エルボ ブッシング - ソケット
                            特性 なし なし なし なし なし なし - なし 耐薬品 耐薬品 なし - -
                            種別 TNISOVN BNI90VN BNU45VN TNI4LJN TNIFLJN TNI9LJN - TN2FLJN - TNS9LJN - FNJU1 -
                            材質 HI-PVC HI-PVC U-PVC HI-PVC HI-PVC HI-PVC - 超純PVC C-PVC C-PVC - U-PVC -

                            HI-PVC TSソケット・径違いソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-D-HI-S-200
                            AV-D-HI-S-200X150
                            AV-D-HI-S-250X200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径1 外径D
                            (φ)
                            外径D1
                            (φ)
                            外径D2
                            (φ)

                            22,247円

                            ( 24,472円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 同径216-200238--

                            21,785円

                            ( 23,964円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径216165200X150-240188

                            33,317円

                            ( 36,649円 )
                            1個 -

                            15日目

                            管⇔管 異径267216250X200-292240

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました