(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-TS-L-20
TS-エルボ エルボ

TS-エルボ AV-TS-L-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
225円
税込単価
248円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    90°エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 種別:
    TNU9LJN
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-TS-L-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-TS-L-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

呼び径13mm~50mm

呼び径65mm~150mm

製品仕様

 
-最高使用圧力(静水圧)材質
TS0.75MPaU-PVC
HITSHI-PVC

規格表

単位:mm
TS-エルボ 規格表

(注)1.Hの許容差は-1~+5mmとします。 2.●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。 3.○はJIS K 6743に準じています。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-TS-L-20

26
20
33

1個

225( 248円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-TS-L-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS-エルボの型番AV-TS-L-20のページです。
型番AV-TS-L-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS-エルボ

TS-エルボ

    HI 給水栓チーズ

    HI 給水栓チーズ

      HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

      HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

        上水 HIフランジ HI-PVC製

        上水 HIフランジ HI-PVC製

          U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

          U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

            TS-給水栓エルボ

            TS-給水栓エルボ

              HI ユニオンソケット

              HI ユニオンソケット

                TS-チーズ・径違いチーズ

                TS-チーズ・径違いチーズ

                  上水 TSフランジ U-PVC製

                  上水 TSフランジ U-PVC製

                    HI 給水栓ソケット

                    HI 給水栓ソケット

                      TS-キャップ

                      TS-キャップ

                        HI チーズ・径違いチーズ

                        HI チーズ・径違いチーズ

                          HI キャップ

                          HI キャップ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 149円 259円 42,232円 6,919円 25,294円 135円 136円 135円 3,287円 153円 104円 158円 181円
                            通常出荷日 7日目~   8日目   15日目   8日目~   15日目   8日目   8日目   6日目~   6日目~   8日目   8日目~   6日目~   8日目~  
                            種類 TS HITS HITS 関連部品 TS TS HITS - - HITS 関連部品 HITS 関連部品
                            継手形状 90°エルボ チーズ チーズ - チーズ 90°エルボ ソケット チーズ - ソケット - チーズ -
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔ねじ - - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ - - -
                            特性 なし なし なし - なし なし なし なし - なし - なし -
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 0.75 - 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-TS-L-13
                            AV-TS-L-150
                            AV-TS-L-16
                            AV-TS-L-25
                            AV-TS-L-30
                            AV-TS-L-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            149円

                            ( 164円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            181324

                            7,908円

                            ( 8,699円 )
                            1個 -

                            11日目

                            165150186

                            156円

                            ( 172円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            221629

                            301円

                            ( 331円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            322540

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            383046

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            7日目

                            484057

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました