(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-TS-CAP-16
TS-キャップ キャップ

TS-キャップ AV-TS-CAP-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 種別:
    TNUCPJN
  • 材質:
    U-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-TS-CAP-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-TS-CAP-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS-キャップ 外形図1

呼び径 13mm~50mm

TS-キャップ 外形図2

呼び径 65mm~150mm

製品仕様

-最高使用圧力(静水圧)材質
TS0.75MPaU-PVC
HITS0.75MPaHI-PVC

規格表

単位:mm
TS-キャップ 規格表

(注)

  • Lの許容差は0~+5mmとします。
  • ●はAV規格及び塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • Rは、1~5mmとします。
  • ○はJIS K 6743に準じています。

型番リスト

型番
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-TS-CAP-16

16
29

1個

143( 157円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

Loading...

AV-TS-CAP-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS-キャップの型番AV-TS-CAP-16のページです。
型番AV-TS-CAP-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS-キャップ

TS-キャップ

    超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

      HI キャップ

      HI キャップ

        AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

        AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

          DV継手 インクリーザー DV IN

          DV継手 インクリーザー DV IN

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

              超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                TS-給水栓ソケット

                TS-給水栓ソケット

                  DV継手 ソケット DV DS

                  DV継手 ソケット DV DS

                    TS継手45°エルボ

                    TS継手45°エルボ

                      HI 給水栓ソケット

                      HI 給水栓ソケット

                        スーパーHT継手 キャップ

                        スーパーHT継手 キャップ

                          ソケット HT DV DS

                          ソケット HT DV DS

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 アロン化成 旭有機材 旭有機材 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 104円 236円 181円 56円 64円 336円 236円 148円 51円 130円 153円 4,253円 250円
                            通常出荷日 8日目~   7日目   8日目~   5日目   5日目   5日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   8日目   7日目~   5日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 AD DV CU - TS DV TS HITS 関連部品 HTDV
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 1 0.75 - - - - 0.75 - 1 0.75 - -
                            関連部品 種類 キャップ キャップ キャップ - - - - - - - - キャップ -
                            種別 TNUCPJN TN2CPJN TNICPJN - - - - TNUFSJN - - TNIFSJN TNSCPJN -
                            材質 U-PVC 超純PVC HI-PVC - - - 超純PVC U-PVC - - HI-PVC C-PVC -

                            TS-キャップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            配管工事に
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/10
                            工事途中の仮キャップに使っています。テープやゴムキャップやいろいろありますが、深く入るので一番安心感あります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ配管用
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/10
                            塩ビ配管のプラグ用に購入。
                            各種色々なサイズが欲しかったのでこちらから購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-TS-CAP-100
                            AV-TS-CAP-13
                            AV-TS-CAP-150
                            AV-TS-CAP-20
                            AV-TS-CAP-25
                            AV-TS-CAP-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            2,026円

                            ( 2,229円 )
                            1個 -

                            8日目

                            100130

                            104円

                            ( 114円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1324

                            3,902円

                            ( 4,292円 )
                            1個 -

                            11日目

                            150186

                            137円

                            ( 151円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2033

                            183円

                            ( 201円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2540

                            243円

                            ( 267円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3046

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました