(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-TS-WS-13
TS-給水栓ソケット ソケット

TS-給水栓ソケット AV-TS-WS-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

【塩化ビニルパイプ・継手】【特長】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-TS-WS-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-TS-WS-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS-給水栓ソケット 外形図

製品仕様

最高使用圧力(静水圧):0.75MPa

規格表

単位:mm
TS-給水栓ソケット 規格表

(注)

  • ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします。
  • Lの許容差は-1~+5mmとします。
  • l2の許容差は±1mmとします。
  • □はAV規格品です。

注意・禁止事項

<使用上の注意>

※ねじ部の接続については、シールテープとガスケットを併用してください。
※鋼管と塩ビ管との接続用には用いないでください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-TS-WS-13

18
1/2
13
24

1個

148( 163円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・薬液配管(化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備)。
・給水・排水・下水用配管(建物・工場・公共施設)。
・工業用水配管(工場・各種施設)。
・海水・淡水配管(水族館・養殖場・海水淡水化施設)。
・農業用水用配管(公共パイプライン・施設)。
・空調用配管(工場・公共施設)。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-TS-WS-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS-給水栓ソケットの型番AV-TS-WS-13のページです。
型番AV-TS-WS-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS-給水栓ソケット

TS-給水栓ソケット

    HI 給水栓ソケット

    HI 給水栓ソケット

      超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

        DV継手 排水バルブソケット DV VS

        DV継手 排水バルブソケット DV VS

          DV継手 インクリーザー DV IN

          DV継手 インクリーザー DV IN

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

              TS-キャップ

              TS-キャップ

                食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

                食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                    HI 給水栓エルボ

                    HI 給水栓エルボ

                      DV継手 ソケット DV DS

                      DV継手 ソケット DV DS

                        TS-給水栓エルボ

                        TS-給水栓エルボ

                          超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

                          超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 148円 153円 269円 130円 64円 336円 104円 577円 253円 158円 51円 135円 236円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   5日目   5日目   5日目   8日目~   5日目   7日目   8日目   5日目   8日目   7日目  
                            種類 TS HITS TS DV DV CU 関連部品 関連部品 TS HITS DV TS 関連部品
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット インクリーザー 90°エルボ - - 90°エルボ 90°エルボ ソケット 90°エルボ -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ -
                            特性 なし なし なし なし なし - - - なし なし なし なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) -

                            TS-給水栓ソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/08
                            メタル無しなので、何度もつけたり外したりするのはやめた方が良いと思う。調整しながら締め付けていくときはメタル無しの方がやりやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-TS-WS-16
                            AV-TS-WS-20
                            AV-TS-WS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径1 外径D
                            (φ)

                            183円

                            ( 201円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            221/21629

                            266円

                            ( 293円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            263/42033

                            236円

                            ( 260円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3212540

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました