(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-TS-WL-16
TS-給水栓エルボ エルボ

TS-給水栓エルボ AV-TS-WL-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-TS-WL-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-TS-WL-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS-給水栓エルボ 外形図

製品仕様

最高使用圧力(静水圧):0.75MPa

規格表

単位:mm
TS-給水栓エルボ 規格表

(注)

  • ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします。
  • Hの許容差は-1~+5mmとします。
  • H1の許容差は-2~+5mmとします。
  • □はAV規格品です。
  • l2の許容差は±1mmとします。

注意・禁止事項

使用上の注意

※ねじ部の接続については、シールテープとガスケットを併用してください。
※鋼管と塩ビ管との接続用には用いないでください。
※エルボ周辺は固定具で固定してください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-TS-WL-16

22
1/2
16
29

1個

182( 200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-TS-WL-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS-給水栓エルボの型番AV-TS-WL-16のページです。
型番AV-TS-WL-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS-給水栓エルボ

TS-給水栓エルボ

    HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

    HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

      TS-キャップ

      TS-キャップ

        TS-エルボ

        TS-エルボ

          HI 給水栓ソケット

          HI 給水栓ソケット

            HI 給水栓チーズ

            HI 給水栓チーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

                TS-給水栓チーズ

                TS-給水栓チーズ

                  TS-給水栓ソケット

                  TS-給水栓ソケット

                    HI キャップ

                    HI キャップ

                      上水 HIフランジ HI-PVC製

                      上水 HIフランジ HI-PVC製

                        上水 TSフランジ U-PVC製

                        上水 TSフランジ U-PVC製

                          HI バルブソケット

                          HI バルブソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 135円 42,232円 104円 149円 153円 259円 135円 225円 148円 181円 6,919円 3,287円 202円
                            通常出荷日 8日目   15日目   8日目~   7日目~   8日目   8日目   6日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   6日目~   8日目  
                            種類 TS HITS 関連部品 TS HITS HITS - TS TS 関連部品 関連部品 - HITS
                            継手形状 90°エルボ チーズ - 90°エルボ ソケット チーズ チーズ チーズ ソケット - - - ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ - - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - - 管⇔ねじ
                            特性 なし なし - なし なし なし なし なし なし - - - なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - R(管用テーパおねじ)

                            TS-給水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-TS-WL-13
                            AV-TS-WL-20
                            AV-TS-WL-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径1 外径D
                            (φ)

                            135円

                            ( 149円 )
                            1個 -

                            8日目

                            181/21324

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            263/42033

                            321円

                            ( 353円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3212540

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました