(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-HI-T-16
HI チーズ・径違いチーズ チーズ

HI チーズ・径違いチーズ AV-HI-T-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    チーズ
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 種別:
    TNITEJN
  • 材質:
    HI-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。

型番

AV-HI-T-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-HI-T-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チーズ

HI チーズ・径違いチーズ 外形図1

呼び径13mm~50mm

HI チーズ・径違いチーズ 外形図2

呼び径65mm~150mm

径違いチーズ

HI チーズ・径違いチーズ 外形図3

呼び径13mm~50mm

HI チーズ・径違いチーズ 外形図4

呼び径65mm~150mm

製品仕様

最高使用圧力(静水圧):0.75MPa

規格表

チーズ

単位:mm
HI チーズ・径違いチーズ 規格表1

(注)

  • Hの許容差は-1~+5mmとします。
  • ●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • ○はJIS K 6743に準じています。

径違いチーズ

単位:mm
HI チーズ・径違いチーズ 規格表2

(注)

  • H、H1の許容差は-1~+5mmとします。
  • ●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
  • ▲は仕入れ品です。(PVCの30×13は旭有機材の製品です。)
  • ○はJIS K 6743に準じています。

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径1
呼び径2
外径D(φ)
外径D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-HI-T-16

管⇔管 同径
22
-
16
-
29
-

1個

278( 306円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細はカタログをご覧下さい。

カタログ

AV-HI-T-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI チーズ・径違いチーズの型番AV-HI-T-16のページです。
型番AV-HI-T-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI チーズ・径違いチーズ

HI チーズ・径違いチーズ

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

        HT耐熱継手 チーズ

        HT耐熱継手 チーズ

          TS-チーズ・径違いチーズ

          TS-チーズ・径違いチーズ

            HI継手 チーズ

            HI継手 チーズ

              HT耐熱継手 異径チーズ

              HT耐熱継手 異径チーズ

                HI継手 異径チーズ

                HI継手 異径チーズ

                  HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                  HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                      HI 給水栓チーズ

                      HI 給水栓チーズ

                        チーズ(HI-VP)

                        チーズ(HI-VP)

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 旭有機材 エスコ アロン化成
                            通常価格 158円 291円 277円 524円 135円 129円 607円 263円 80円 99円 259円 279円 66円
                            通常出荷日 6日目~   7日目   7日目   1日目   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目~  
                            種類 HITS - - HT - HITS HT HITS HITS - HITS HITS -
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ ティー チーズ ティー ティー ティー チーズ チーズ チーズ ティー チーズ
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 - - 0.2 0.75 1 0.2 1 - - 0.75 - -
                            種別 TNITEJN - - - TNUTEJN - - - - - TNIFTJN - -

                            HI チーズ・径違いチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-HI-T-100X75
                            AV-HI-T-13
                            AV-HI-T-150X100
                            AV-HI-T-16X13
                            AV-HI-T-20
                            AV-HI-T-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径1 呼び径2 外径D
                            (φ)
                            外径D1
                            (φ)

                            5,291円

                            ( 5,820円 )
                            1個 -

                            8日目

                            管⇔管 異径1148910075130102

                            158円

                            ( 174円 )
                            1個 -

                            8日目

                            管⇔管 同径18-13-24-

                            16,422円

                            ( 18,064円 )
                            1個 -

                            6日目

                            管⇔管 異径165114150100186130

                            253円

                            ( 278円 )
                            1個 -

                            8日目

                            管⇔管 異径221816132924

                            371円

                            ( 408円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            管⇔管 同径26-20-33-

                            286円

                            ( 315円 )
                            1個 -

                            8日目

                            管⇔管 異径261820133324

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました