(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-HI-L-16
HI エルボ エルボ

HI エルボ AV-HI-L-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    90°エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.75
  • 種別:
    TNI9LJN
  • 材質:
    HI-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-HI-L-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-HI-L-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HI エルボ 外形図

呼び径13mm~50mm

HI エルボ 外形図2

呼び径65mm~150mm

製品仕様

-最高使用圧力(静水圧)材質
TS0.75MPaU-PVC
HITS0.75MPaHI-PVC

規格表

単位:mm
HI エルボ 規格表

(注)
1. Hの許容差は-1~+5mmとします。
2. ●は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
3. ○はJIS K 6743に準じています。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-HI-L-16

22
16
29

1個

198( 218円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】一般用・水道用・農業用水用
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI-PVC)
耐食性に優れた塩化ビニル配管材
最高使用圧力(静水圧) 0.75MPa
呼び径13mm~50mm JIS K6743に準じています
呼び径65mm~150mm 塩化ビニル管・継手協会規格品です
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要
・弾性による機械的な強度が大きい
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい
・流量抵抗・摩擦係数が少ない
・絶縁体なので漏電の心配が不要
・無可塑硬質塩ビなので衛生的
・自燃性はなく、自己消火性に優れている
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単
【用途】
・薬液配管:化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・給水・排水・下水用配管:建物・工場・公共施設
・工業用水配管:工場・各種施設
・海水・淡水配管:水族館・養殖場・海淡施設
・農業用水用配管:公共パイプライン・施設
・空調用配管:工場・公共施設

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-HI-L-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI エルボの型番AV-HI-L-16のページです。
型番AV-HI-L-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI エルボ

HI エルボ

    超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

      TS-エルボ

      TS-エルボ

        AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

        AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

          HI 45°エルボ

          HI 45°エルボ

            HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

            HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

              超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

                HI キャップ

                HI キャップ

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                  超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                    TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                    TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                      TS-給水栓エルボ

                      TS-給水栓エルボ

                        HI 給水栓エルボ

                        HI 給水栓エルボ

                          TS継手45°エルボ

                          TS継手45°エルボ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 195円 236円 149円 56円 359円 82円 236円 181円 253円 75円 135円 158円 130円
                            通常出荷日 8日目~   6日目~   7日目~   5日目   8日目   5日目   7日目   8日目~   7日目   4日目~   8日目   8日目   1日目  
                            種類 HITS - TS AD HITS HITS 関連部品 関連部品 TS TS TS HITS TS
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ソケット 45°エルボ 45°エルボ - - 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.75 - 0.75 - 0.75 - 1 0.75 1 - 0.75 0.75 1

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-HI-L-125
                            AV-HI-L-13
                            AV-HI-L-150
                            AV-HI-L-20
                            AV-HI-L-25
                            AV-HI-L-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径1 外径D
                            (φ)

                            6,457円

                            ( 7,103円 )
                            1個 -

                            11日目

                            140125157

                            195円

                            ( 215円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            181324

                            11,005円

                            ( 12,106円 )
                            1個 -

                            11日目

                            165150186

                            286円

                            ( 315円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            262033

                            322円

                            ( 354円 )
                            1個 -

                            8日目

                            322540

                            465円

                            ( 512円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            383046

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました