(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HI バルブソケット

HI バルブソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
202円 ~ 1,913円
税込価格
222円 ~ 2,104円

【塩化ビニルパイプ・継手】【特長】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HI バルブソケット 外形図

製品仕様

-最高使用圧力(静水圧)材質
TS0.75MPaU-PVC
HITS0.75MPaHI-PVC

規格表

単位:mm
HI バルブソケット 規格表

(注)

  • ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)のテーパおねじに準じます。
  • Lの許容差は-2~+5mmとします。
  • □はAV規格品です。
  • Bの許容差はDの許容差に準じます。
  • 呼び径13mmは、ねじ部が金属入りインサート製品もあります。
  • ○はJIS K 6743に準じています。

注意・禁止事項

使用上の注意

※繰り返しねじ込み、取り外しを避けてください。
※ねじ部はシールテープで接続してください。
※鋼管との接続用には使用しないでください。
※埋設には使用しないでください。
※曲げ、振動などの外力のかかる所には使用しないでください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2
13
24

1個

202( 222円 )

8日目

22
1/2
16
29

1個

205( 226円 )

8日目

26
3/4
20
33

1個

225( 248円 )

8日目

32
1
25
40

1個

365( 402円 )

8日目

38
1 1/4
30
46

1個

339( 373円 )

8日目

48
1 1/2
40
57

1個

561( 617円 )

8日目

60
2
50
70

1個

596( 656円 )

8日目

76
2 1/2
65
87

1個

948( 1,043円 )

8日目

89
3
75
102

1個

1,140( 1,254円 )

8日目

114
4
100
130

1個

1,913( 2,104円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
【特長】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・薬液配管(化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備)。
・給水・排水・下水用配管(建物・工場・公共施設)。
・工業用水配管(工場・各種施設)。
・海水・淡水配管(水族館・養殖場・海水淡水化施設)。
・農業用水用配管(公共パイプライン・施設)。
・空調用配管(工場・公共施設)。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI バルブソケット

HI バルブソケット

    TS-給水栓ソケット

    TS-給水栓ソケット

      HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

      HI-PVC TSチーズ・径違いチーズ

        HI ユニオンソケット

        HI ユニオンソケット

          TS-チーズ・径違いチーズ

          TS-チーズ・径違いチーズ

            HI 給水栓チーズ

            HI 給水栓チーズ

              TS-給水栓エルボ

              TS-給水栓エルボ

                TS-キャップ

                TS-キャップ

                  HI 給水栓ソケット

                  HI 給水栓ソケット

                    U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

                    U-PVC TS チーズ・径違いチーズ

                      HI チーズ・径違いチーズ

                      HI チーズ・径違いチーズ

                        上水 HIフランジ HI-PVC製

                        上水 HIフランジ HI-PVC製

                          TS-エルボ

                          TS-エルボ

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 202円 148円 42,232円 136円 135円 259円 135円 104円 153円 25,294円 158円 6,919円 149円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目   15日目   6日目~   8日目~   7日目~  
                            種類 HITS TS HITS HITS - HITS TS 関連部品 HITS TS HITS 関連部品 TS
                            継手形状 ソケット ソケット チーズ ソケット チーズ チーズ 90°エルボ - ソケット チーズ チーズ - 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ - - - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) - - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) - - - -

                            HI バルブソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/02
                            室内実験器具の蛇口部分に使用しました。ネジ部が金属製のものもありますが、改修が多いので樹脂製のものを使いました。またしばらくするとまた変更するので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました