(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HI 給水栓ソケット

HI 給水栓ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
153円 ~ 321円
税込価格
168円 ~ 353円

【塩化ビニルパイプ・継手】・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。・弾性による...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HI 給水栓ソケット 外形図

製品仕様

-最高使用圧力(静水圧)材質
TS0.75MPaU-PVC
HITS0.75MPaHI-PVC

規格表

単位:mm
HI 給水栓ソケット 規格表

(注)
1. ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします。
2. Lの許容差は-1~+5mmとします。
3. l2の許容差は±1mmとします。
4. □はAV規格品です。

注意・禁止事項

使用上の注意

※ねじ部の接続については、シールテープとガスケットを併用してください。
※鋼管と塩ビ管との接続用には用いないでください

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2
13
24

1個

153( 168円 )

8日目

22
1/2
16
29

1個

225( 248円 )

8日目

26
3/4
20
33

1個

321( 353円 )

8日目

32
1
25
40

1個

312( 343円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要。
・弾性による機械的な強度が大きい。
・耐候性に優れ、変形・変色・劣化等の変質を起こしにくい。
・流量抵抗・摩擦係数が少ない。
・絶縁体なので漏電の心配が不要。
・無可塑硬質塩ビなので衛生的。
・自燃性はなく、自己消火性に優れている。
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単。
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・(薬液配管)化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備。
・(給水・排水・下水用配管)建物・工場・公共施設。
・(工業用水配管)工場・各種施設。
・(海水・淡水配管)水族館・養殖場・海水淡水化施設。
・(農業用水用配管)公共パイプライン・施設。
・(空調用配管)工場・公共施設。

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI 給水栓ソケット

HI 給水栓ソケット

    超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

      TS-給水栓ソケット

      TS-給水栓ソケット

        超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

        超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

          DV継手 排水バルブソケット DV VS

            HI キャップ

            HI キャップ

              DV継手 インクリーザー DV IN

              DV継手 インクリーザー DV IN

                AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                    TS-キャップ

                    TS-キャップ

                      DV継手 ソケット DV DS

                      DV継手 ソケット DV DS

                        超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

                        超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

                          HI バルブソケット

                          HI バルブソケット

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 アロン化成 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材
                            通常価格 153円 269円 148円 236円 130円 181円 64円 56円 336円 104円 51円 189円 202円
                            通常出荷日 8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   8日目~   5日目   5日目   5日目   8日目~   5日目   6日目~   8日目  
                            種類 HITS TS TS 関連部品 DV 関連部品 DV AD CU 関連部品 DV TS HITS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット - ソケット - インクリーザー ソケット 90°エルボ - ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし - なし - なし なし - - なし なし なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - - - - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)

                            HI 給水栓ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました