(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-HI-WL-13
HI 給水栓エルボ エルボ

HI 給水栓エルボ AV-HI-WL-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
158円
税込単価
174円

【塩化ビニルパイプ・継手】  一般用・水道用・農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管継...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-HI-WL-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-HI-WL-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HI 給水栓エルボ 外形図

規格表

HI 給水栓エルボ 規格表
  • (1)Hの許容差は−1~+5mmとします。
  • (2)H1の許容差は−2~+5mmとします。
  • (3)L2の許容差±1mmとします。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ねじ部の接続については、シールテープとガスケットを併用してください。
  • ※鋼管と塩ビ管との接続用には用いないでください。
  • ※エルボ周辺は固定具で固定してください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径1
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-HI-WL-13

18
1/2
13
24

1個

158( 174円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【塩化ビニルパイプ・継手】  一般用・水道用・農業用水用
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI-PVC)
  耐食性に優れた塩化ビニル配管材
  最高使用圧力(静水圧)  0.75MPa
  ねじはJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします
  AV規格品です

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-HI-WL-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HI 給水栓エルボの型番AV-HI-WL-13のページです。
型番AV-HI-WL-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HI 給水栓エルボ

HI 給水栓エルボ

    超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

      TS-給水栓エルボ

      TS-給水栓エルボ

        食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

        食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

          HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

          HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

            超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

              U-PVC TS 45°ベンド

              U-PVC TS 45°ベンド

                CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

                CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

                  TS-給水栓ソケット

                  TS-給水栓ソケット

                    CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                    CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                        HI 45°エルボ

                        HI 45°エルボ

                          45°エルボ HT DV 45L

                          45°エルボ HT DV 45L

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 アロン化成 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 158円 253円 135円 577円 383円 236円 25,696円 598円 148円 336円 130円 359円 371円
                            通常出荷日 8日目   7日目   8日目   5日目   5日目   6日目~   15日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   8日目   5日目  
                            種類 HITS TS TS 関連部品 HTDV - TS CU TS CU DV HITS HTDV
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ - 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ ソケット 90°エルボ ソケット 45°エルボ 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし - なし なし なし - なし - なし なし なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - - Rp(平行めねじ) - - - -

                            HI 給水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-HI-WL-16
                            AV-HI-WL-20
                            AV-HI-WL-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径1 外径D
                            (φ)

                            292円

                            ( 321円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            221/21629

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            263/42033

                            390円

                            ( 429円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3212540

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました