(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マルチチューブホルダ TMシリーズ

マルチチューブホルダ TMシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
144円 ~ 318円
税込価格
158円 ~ 350円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
配管の整然化が可能なマルチチューブホルダ。
【特長】
・容易なチューブ挿着、確実な保持
・接続本数により、任意に分離可能
・難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)採用

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

マルチチューブホルダ TMシリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冶具
    評価 4.0満足度:4.02018/02/01
    非常に強固に固定することができます。
    なのでつけたり外したりを行うのは逆に困難です。
    何度かやっているとチューブが変形します。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    チューブ固定の治具
    評価 5.0満足度:5.02023/10/03
    エアチューブに印字やテープを貼る必要があり、クセの強いエアチューブをまっすぐ固定しなければなりませんでした。ホルダーの間隔にもよりますが、しっかり伸ばした状態で固定ができました。また、チューブをホルダーから取り外す際は丁寧に取り外さないと跡が残りましたが、チューブの固定としての役割は非常に良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置に
    評価 4.0満足度:4.02018/10/19
    実験用装置配線チューブ整頓のために使用しました。チューブをそれぞれ独立した形で平らに整頓したかったため、インシュロックのようなものではなく何か良いものがないか探していたところこの商品を見つけ利用してみました。思い通りの使い心地でよい商品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチチューブホルダ TMシリーズ

マルチチューブホルダ TMシリーズ

    ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ

    ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ

      コンパクトエアーフィッティング チューブ

      コンパクトエアーフィッティング チューブ

        前田シェル クリーンホース

        前田シェル クリーンホース

          チューブクリップ

          チューブクリップ

            耐水性ポリウレタンチューブ

            耐水性ポリウレタンチューブ

              ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンAP1

              ジュンロンハイブリッドチューブ(内層ふっ素ポリマーチューブ) ジュンロンAP1

                ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

                ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

                  シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                  シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)

                    形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK

                    形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK

                      モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

                      モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

                        柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

                        柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

                          エアチューブブラケット Lタイプ

                          エアチューブブラケット Lタイプ

                            メーカー SMC SMC ミスミ 前田シェルサービス ミスミ ミスミ 潤工社 ニッタ ミスミ ニッタ SMC ニッタ 岩田製作所
                            通常価格 144円 1,143円 2,220円 15,353円 - - 8,005円 6,939円 - - 3,189円 6,646円 1,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 関連部品 コイル ストレート - 関連部品 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート 関連部品
                            関連部品種類 チューブホルダー - - - 結束用部材 - - - - - - - ブラケット
                            適用チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質、プラスチックチューブ - - - - - - - - - - - -
                            材質 難燃ポリプロピレン(UL-94規格V-0相当) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -20~60℃ - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。