柔軟で多心なチューブ。【特長】・コンパクト配管可能。・心数:2心、3心。・色:...
破壊圧力特性曲線および使用圧力
最小曲げ半径
型番 | 10-TFU 0425B-2 | 10-TFU 0425B-3 | 10-TFU 0604B-2 | 10-TFU 0604B-3 | 10-TCU 0805B-2 | 10-TCU 0805B-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
心数 | 2心 | 3心 | 2心 | 3心 | 2心 | 3心 |
チューブ外径 mm | 4 | 6 | 8 | |||
チューブ内径 mm | 2.5 | 4 | 5 | |||
使用流体 | 空気 | |||||
最高使用圧力 (20℃時) | 0.8MPa | |||||
破壊圧力 | 破壊圧力特性曲線を参照してください。 | |||||
推奨管継手 | クリーンシリーズ管継手 10-KQ2, 10-KF, 10-KDM, 10-KG,10-M, 10-MS, KP, KPQ, KPG | |||||
使用温度 | -20~+60℃ | |||||
最小曲げ半径 mm | 10 | 15 | 20 | |||
チューブ巻長さ m | 10 | |||||
清浄度クラス (ISOクラス) | クラス3 |
Loading...
柔軟で多心なチューブ。
【特長】
・コンパクト配管可能。
・心数:2心、3心。
・色:黒。
10-TFU0425B-3で型番確定
ポリウレタンフラットチューブ 10-TFUシリーズの型番10-TFU0425B-3のページです。
型番10-TFU0425B-3に関する仕様情報を記載しております。