(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
4,189円 ~ 59,899円
税込価格
4,608円 ~ 65,889円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
難燃性チューブ。
【特長】
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)。
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)。
【用途】
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    空圧制御用配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
    自社設備品の電磁弁やシリンダー等駆動部に対するエアー供給配管に使用しています。付近に熱源のある環境での使用となるためこちらの商品の特長を鑑み利用始めました。思い通りの性能を発揮しており満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

          ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

          ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

            ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

            ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

              ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

              ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

                αウレタンコイルホース(カップリング付)

                αウレタンコイルホース(カップリング付)

                  ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

                  ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

                    ソフトエアーホース

                    ソフトエアーホース

                      FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ

                      FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ

                        ヨドフロンFEPチューブ 6000

                        ヨドフロンFEPチューブ 6000

                          帯電防止チューブ TA□シリーズ

                          帯電防止チューブ TA□シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC トラスコ中山 SMC エスコ SMC 淀川ヒューテック SMC
                            通常価格 4,189円 4,389円 4,708円 1,247円 1,689円 1,027円 1,389円 1,834円 2,264円 2,897円 2,087円 3,552円 1,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート コイル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            心数(本) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1
                            材質 ナイロン - - ナイロン ウレタン ナイロン ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 その他 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 -
                            材質 ナイロン 難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) - - ナイロン12 - ナイロン12 - - - - - - -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬液 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。