(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRBU0604B-20
難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ SMC チューブ TRBUシリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ TRBU0604B-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,708円
税込単価
5,179円

2層のポリウレタンチューブ 。【特長】・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 心数(本):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • カットサービス対応:
    なし
  • 材質:
    インナチューブ:ポリウレタン/外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格 V-0相当)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.8(20℃時)
  • 使用温度(℃):
    -20~+60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TRBU0604B-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TRBU0604B-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

FR2層チューブの断面図

FR2層チューブの断面図

最高使用圧力

最高使用圧力

シリーズ表

呼称TRBU0604TRBU0805TRBU1065TRBU1208
インナチューブ外径 mm681012
インナチューブ内径 mm456.58
外層肉厚 mm1111
最小曲げ半径 mm15202735

製品仕様

使用流体空気、水
最高使用圧力 MPa20℃0.8
40℃0.65
60℃0.5
適用管継手FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ
周囲温度および使用流体温度-20~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
材質インナチューブポリウレタン
外層ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格 V-0相当)

注)インナーチューブの色はすべて黒となります。

使用例

ワンタッチ管継手への装着方法

装着手順

装着手順

TRBUチューブの外層には、ワンタッチ管継手への装着長さピッチを表示しておりますので、それにそってチューブを切断(手順1)し、さらに外層のみを剥離(手順2)してワンタッチ管継手へ装着ください。

注意・禁止事項

  • 1. 一般工業用水に使用可能です。それ以外でご使用される場合は、SMC社サポートセンターへお問い合わせください。またサージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損やチューブの破裂の原因となります。
  • 2. 断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
  • 3. 最小曲げ半径は温度20℃の条件において下図の方法で測定した折れ曲がる時の値を示します。
最小曲げ半径

最小曲げ半径

温度20℃の条件下でチューブをU字形に曲げ、一端は固定して他端を徐々に近付け、チューブに折れ、潰れ等が発生した時の2Rを測定する。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
タバ巻長さ(m)
リール巻長さ(m)
インナチューブ外径 D(mm)
インナチューブ内径 d(mm)
外層色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRBU0604B-20

15
20
-
6
4

1個

4,708( 5,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2層のポリウレタンチューブ 。
【特長】
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)。
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)。
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れている。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

TRBU0604B-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズの型番TRBU0604B-20のページです。
型番TRBU0604B-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層チューブ TRBシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

      難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

        ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

          ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

          ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

              ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

              ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLMシリーズ

                ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

                ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

                  αウレタンコイルホース(カップリング付)

                  αウレタンコイルホース(カップリング付)

                    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ

                    難燃性(UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ TRTUシリーズ

                      ソフトエアーホース

                      ソフトエアーホース

                        FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ

                        FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ

                          ウレタンチューブ TEシリーズ

                          ウレタンチューブ TEシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC トラスコ中山 SMC エスコ SMC TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 4,708円 4,389円 4,189円 1,247円 1,389円 1,689円 2,264円 1,027円 1,834円 8,989円 2,897円 2,087円 1,865円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート コイル ストレート ストレート ストレート ストレート
                            心数(本) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            材質 インナチューブ:ポリウレタン/外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格 V-0相当) インナチューブ:ナイロン12/外層:PVC (UL-94規格V-0相当) - - - - - - - - - - -

                            難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンベアのエアー系に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            客先から製作を依頼された自社製品のコンベアのエアー系に使っています。コンベア部は溶接工程で使うため、溶接スパッタが飛んでも被服のみで済むよう、2層チューブを使いました。今回ミスミからの購入は、緊急性があったので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水や低温水を流せるチューブは何か?
                            A
                            最高使用圧力以下で有れば以下のシリーズが、一般工業用水に使用可能です。
                            ・(ソフト)ナイロンチューブT/TIA(TS/TISA)
                            ・ポリウレタンチューブTU/耐摩耗チューブTUZシリーズ
                            ・難燃性チューブTRS/TRB/TRBU/TRTUシリーズ
                            ・クリーンチューブTPS/TPHシリーズ
                            ・フッ素樹脂チューブT(I)L/T(I)LM/T(I)H/T(I)D/TQシリーズ
                            最高使用圧力はシリーズごとに、使用温度により変わります。([使用圧力・使用温度]の項でご確認下さい)
                            また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて、ご使用ください。
                            配管チューブ用管継手とセットで使用されるのが一般的ですので、継手の仕様も併せてご確認ください。
                            Q 各種チューブの寿命は? ライフデータは有るか?
                            A
                            使用環境・使用流体等の条件で大きく異なる為に、ライフデータを作成しておりません。
                            保証期間としては、カタログ範囲内の使用条件において、使用開始から1年以内、
                            もしくは納入後1.5年以内のいずれか早期に到達する期間です。
                            Q 屋外で使用可能なチューブは、どのシリーズですか?
                            A
                            SMCでは基本的に屋外で使用可能なチューブを扱っていません。チューブの屋外使用については、メーカー保証外となります。
                            紫外線や風雨による劣化・損傷、及び気温の変化によりチューブにストレスがかかり破損します。
                            フッ素樹脂チューブは耐環境性に優れているので、屋外での使用に耐えうる可能性はありますが、お客様判断でのご使用となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRBU0604B-100
                            TRBU0604BU-100
                            TRBU0604BU-20
                            TRBU0604G-100
                            TRBU0604G-20
                            TRBU0604R-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            タバ巻長さ
                            (m)
                            リール巻長さ
                            (m)
                            インナチューブ外径 D
                            (mm)
                            インナチューブ内径 d
                            (mm)
                            外層色

                            22,899円

                            ( 25,189円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15-10064

                            23,836円

                            ( 26,220円 )
                            1個 -

                            6日目

                            15-10064

                            4,708円

                            ( 5,179円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1520-64

                            22,899円

                            ( 25,189円 )
                            1個 -

                            6日目

                            15-10064

                            4,708円

                            ( 5,179円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1520-64

                            22,899円

                            ( 25,189円 )
                            1個 -

                            6日目

                            15-10064

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました