(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,189円 ~ 11,651円
税込価格
2,408円 ~ 12,816円

【特長】・柔軟。・0.8MPa以下タイプ(20℃時)。・ポリウレタンチューブ。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 心数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • カットサービス対応:
    なし
  • タバ巻長さ(m):
    20
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.8(20℃時)
  • 使用温度(℃):
    –20~+60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定29件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ:関連画像

外観

カラー一覧

  • B:黒
  • W:白
  • R:赤
  • BU:青
  • Y:黄
  • G:緑
  • C:透明
  • YR:橙

シリーズ表

-チューブサイズ
インチサイズ
(TIUBシリーズ)
ミリサイズ
(TUシリーズ)
型番10-TIUB0110-TU021210-TU042510-TU060410-TU080510-TU106510-TU1208
外径mm3.224681012
内径mm21.22.5456.58

製品仕様

使用流体空気、水
最高使用圧力 (20℃時)0.8MPa
破壊圧力破壊圧力特性曲線を参照してください
推奨管継手クリーンシリーズ管継手 10-KQ2, 10-KF, 10-KDM, 10-KG, 10-M, 10-MS, KP, KPQ, KPG
最小曲げ半径mm1041015202735
使用温度-20~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
材質ポリウレタン
清浄度クラス
(ISOクラス)
クラス3
ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ:関連画像

温度20℃の条件下でチューブをU字形に曲げ、一端は固定して他端を徐々に近付け、チューブに折れ、潰れ等が発生した時の2Rを測定する。

破壊圧力特性曲線および使用圧力

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ:関連画像

注意・禁止事項

  1. 1.一般工業用水に使用可能です。また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損やチューブの破裂の原因となります。
  2. 2.最高使用圧力は20℃の時の値です。その他の温度の場合は上図の破壊圧力特性曲線を参照ください。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
  3. 3.最小曲げ半径は温度20℃の条件において上図(一つ目の図)の方法で測定した折れ曲がる時の値を示します。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
適用チューブサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
[黒] 黒
3.18
2
~4
~2
インチサイズ

1個

2,568( 2,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[緑] 緑
3.18
2
~4
~2
インチサイズ

1個

2,189( 2,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[赤] 赤
3.18
2
~4
~2
インチサイズ

1個

2,189( 2,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
[透明(有色含む)] 透明
2
1.2
~2
~2
ミリサイズ

1個

2,494( 2,743円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[黒] 黒
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

2,401( 2,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[青] 青
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

3,134( 3,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[透明(有色含む)] 透明
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

2,489( 2,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[白] 白
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

2,289( 2,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[黄] 黄
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

2,401( 2,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
[橙] 橙
4
2.5
~4
~3
ミリサイズ

1個

2,451( 2,696円 )

6日目

15
[黒] 黒
6
4
~6
~4
ミリサイズ

1個

3,289( 3,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
[青] 青
6
4
~6
~4
ミリサイズ

1個

2,989( 3,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
[透明(有色含む)] 透明
6
4
~6
~4
ミリサイズ

1個

3,289( 3,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
[白] 白
6
4
~6
~4
ミリサイズ

1個

3,340( 3,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
[黄] 黄
6
4
~6
~4
ミリサイズ

1個

3,553( 3,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
[黒] 黒
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

6,389( 7,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
[青] 青
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

6,127( 6,740円 )

7日目

20
[透明(有色含む)] 透明
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
[緑] 緑
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
[白] 白
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

5,889( 6,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
[黄] 黄
8
5
~8
~5
ミリサイズ

1個

6,389( 7,028円 )

6日目

27
[黒] 黒
10
6.5
~10
~7
ミリサイズ

1個

9,080( 9,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
[青] 青
10
6.5
~10
~7
ミリサイズ

1個

8,259( 9,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
[透明(有色含む)] 透明
10
6.5
~10
~7
ミリサイズ

1個

8,377( 9,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
[白] 白
10
6.5
~10
~7
ミリサイズ

1個

8,376( 9,214円 )

6日目

27
[黄] 黄
10
6.5
~10
~7
ミリサイズ

1個

8,377( 9,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
[黒] 黒
12
8
~15
~8
ミリサイズ

1個

10,474( 11,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
[青] 青
12
8
~15
~8
ミリサイズ

1個

10,609( 11,670円 )

6日目

35
[透明(有色含む)] 透明
12
8
~15
~8
ミリサイズ

1個

11,651( 12,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟。
・0.8MPa以下タイプ(20℃時)。
・ポリウレタンチューブ。
【用途】
・一般空気圧配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズ

    ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

    ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ

      ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

      ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ

        ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

        ナイロンチューブ T・TIAシリーズ

          ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

          ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

            ソフトポリウレタンチューブ TUSシリーズ

              帯電防止チューブ

              帯電防止チューブ

                ポリウレタンフラットチューブ TFUシリーズ

                ポリウレタンフラットチューブ TFUシリーズ

                  難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

                  難燃性(UL-94規格V-0相当) FR2層ポリウレタンチューブ TRBUシリーズ

                    コイルチューブUCシリーズ

                    コイルチューブUCシリーズ

                      ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ

                      ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ

                        チヨダポリウレタンホース

                        チヨダポリウレタンホース

                          帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

                          帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC CDC SMC 千代田通商 ニッタ
                            通常価格 2,189円 1,247円 645円 1,027円 1,389円 1,689円 - 1,783円 4,708円 576円 1,143円 3,403円 3,795円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ストレート ストレート コイル ストレート ストレート ストレート ストレート フラット ストレート コイル コイル ストレート ストレート
                            心数(本) 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - -
                            材質 ウレタン ナイロン ウレタン ナイロン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン
                            材質 ウレタン ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン 導電性ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 導電性ポリウレタンエラストマ
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 圧縮空気 空気

                            ポリウレタンチューブ 10-TUシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            生産設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            新規に製作した生産設備に使用しています。装置内のエアを吸引、吸込みする装置との配管サイズがちょうど良くスキもできませんでした。ミスミですと価格、納期がわかり、早く仕事が進みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備のエアーラインへの接続用のチューブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            増設したエアーラインへの個別のエアー機器との接続用としてこのチューブとして使用しています。個別のエアー機器への接続なので、一巻き20Mを購入して、必要な長さにカットして使っています。社内手続きも簡単で、納期が早くすぐに来る、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            金型設備の空圧制御用配管として使用しています。性能には満足しています。また、消耗品でありながら交換頻度も少なくて済んでいるため、耐久性もある優れた商品だと思っておりリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水や低温水を流せるチューブは何か?
                            A
                            最高使用圧力以下で有れば以下のシリーズが、一般工業用水に使用可能です。
                            ・(ソフト)ナイロンチューブT/TIA(TS/TISA)
                            ・ポリウレタンチューブTU/耐摩耗チューブTUZシリーズ
                            ・難燃性チューブTRS/TRB/TRBU/TRTUシリーズ
                            ・クリーンチューブTPS/TPHシリーズ
                            ・フッ素樹脂チューブT(I)L/T(I)LM/T(I)H/T(I)D/TQシリーズ
                            最高使用圧力はシリーズごとに、使用温度により変わります。([使用圧力・使用温度]の項でご確認下さい)
                            また、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて、ご使用ください。
                            配管チューブ用管継手とセットで使用されるのが一般的ですので、継手の仕様も併せてご確認ください。
                            Q 各種チューブの寿命は? ライフデータは有るか?
                            A
                            使用環境・使用流体等の条件で大きく異なる為に、ライフデータを作成しておりません。
                            保証期間としては、カタログ範囲内の使用条件において、使用開始から1年以内、
                            もしくは納入後1.5年以内のいずれか早期に到達する期間です。
                            Q 屋外で使用可能なチューブは、どのシリーズですか?
                            A
                            SMCでは基本的に屋外で使用可能なチューブを扱っていません。チューブの屋外使用については、メーカー保証外となります。
                            紫外線や風雨による劣化・損傷、及び気温の変化によりチューブにストレスがかかり破損します。
                            フッ素樹脂チューブは耐環境性に優れているので、屋外での使用に耐えうる可能性はありますが、お客様判断でのご使用となります。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました