(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E3S-DBN21
透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 OMRON コウデンセンサ E3S-DB

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 E3S-DBN21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,899円
税込単価
24,089円

さまざまな透明体に極めて優れた検出性能【特長】・センサ内部のWスリットで誤動作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

E3S-DBN21 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ
形E3S-DBN1□(T)/形E3S-DBP1□(T)

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図1

スマートティーチングタイプ

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図2

11回転ボリウムタイプ

M12コネクタタイプ
形E3S-DBN2□(T)/形E3S-DBP2□(T)

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図3

スマートティーチングタイプ

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図4

11回転ボリウムタイプ

指定なき寸法公差:公差等級IT16

製品仕様

■性能

形式検出方式回帰反射形(M.S.R機能付)
NPN出力形E3S-DBN□1形E3S-DBN□1T形E3S-DBN□2形E3S-DBN□2T
PNP出力形E3S-DBP□1-形E3S-DBP□2-
検出距離0~3.5m(形E39-R8使用時)0~0.5m(形E39-R21使用時)
投光スポット径(参考値) *1φ6mm(検出距離250mm時)φ2.5mm(検出距離200mm時)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(624nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力形式によって異なります。)
表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整スマートティーチング11回転ボリウムスマートティーチング11回転ボリウム
スマートティーチング設定ロック機能あり-あり-
自動補正機能(AC3あり(初期設定 OFF)-あり(初期設定 OFF)-
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 *2IEC規格IP67、DIN40050-9規格 IP69K
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、
コネクタタイプ(M12、4ピン)
コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m/M12、4ピン)
質量(梱包状態/本体のみ)コード引き出し約80g/約60g
コネクタタイプ約60g/約40g
コネクタ中継タイプ約180g/約160g
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS
レンズ部メタクリル樹脂(PMMA)
表示部メタクリル樹脂(PMMA)
感度ボリウム、しきい値調整ボリウムポリエステル・エラストマー
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書
  • *1. 詳細は以下の特性データ(投光スポット径-距離特性)をご参照ください。
  • *2. 保護構造仕様 IP69Kについて
    IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 製品仕様1
透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図5

取りつけ穴加工寸法

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 外形図6

コネクタピン配置

性能・試験情報

■特性データ(参考値)

平行移動特性

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 性質性能情報1

受光出力-距離特性

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 性質性能情報2

投光スポット径-距離特性

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 性質性能情報3

注. データは最大感度にて測定した値です。

遮光率-検出物体特性(代表例)

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 性質性能情報4

■入出力段回路図(NPN出力/PNP出力)

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】 製品仕様2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 故障や発火の恐れがあります。定格電圧を超えて使用しないでください。
  • 破裂の恐れがあります。AC電源では絶対に使用しないでください。
  • 最大電源電圧はDC30Vです。通電までに電源電圧が最大電源電圧以下であることを確認してください。
  • 薬品、油環境でご使用の場合は事前に評価をしてください。

安全上の要点

以下に示す項目は安全を確保するうえで必要なことですので必ず守ってください。

  • (1)爆発性ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。
  • (2)IP69Kですが水中、降雨中、および屋外での使用はさけてください。
  • (3)定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
  • (4)直射日光のあたる場所では使用しないでください。
  • (5)本体に直接、振動や衝撃が伝わる場所では使用しないでください。
  • (6)清掃時に有機溶剤類(シンナー、アルコールなど)の使用は光学特性や保護構造を劣化させますので使用しないでください。
  • (7)本体の分解、修理、改造をしないでください。
  • (8)廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
  • (9)高濃度の洗浄剤は故障の原因となりますので使用しないでください。また、規定以上の高圧水の噴射は保護構造が劣化しますので避けてください。
  • (10)感度ボリウム、しきい値調整ボリウムは0.06N・m以下のトルクで調整を行ってください。
  • (11)コードを強く引っ張らないでください。
  • (12)コネクタ部に過度な力を与えないでください。
  • (13)人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
  • (14)これらのセンサは、Class2回路を使用する前提に基づき、UL規格に認定されています。アメリカまたはカナダではClass2電源で使用してください。ケーブルは、オムロン形XS2F-D4シリーズまたは形XS5F-D4シリーズを使用してください。ワイヤが24AWG(0.2mm2)以下のケーブルは、「電線同士の直接接続は行わず」、端子台に接続してください。ケーブルヘの外部過電流保護は、26AWG電線は1A、24AWGは2A、22AWG電線は3Aです。

使用上の注意

  • (1)高圧電線、動力線と製品の配線が同一配管または同一ダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破壊の原因となる場合もありますので、別配線またはシールドコードをご使用ください。
  • (2)市販のスイッチングレギュレータをご使用の際はFG(フレーム・グランド端子)を接地してお使いください。
  • (3)電源を入れてから製品が検出可能になる時間は100msですので、電源投入後100ms以降にてご使用ください。負荷と製品が別電源に接続されている場合は必ず製品の電源を先に投入してください。
  • (4)電源OFF時に出力パルスが発生する場合がありますので負荷あるいは負荷ラインの電源を先にOFFされることをお勧めします。
  • (5)センサの取りつけはM4ねじを使用し、締めつけトルクは1.2N・m以下としてください。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出距離詳細(mm)
出力形式
接続方式
センサ機能
コード長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3S-DBN21

~4000
3500
NPN
コネクタタイプ(M12)
感度調整(スマートティーチング)
-

1個

21,899( 24,089円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな透明体に極めて優れた検出性能

【特長】
・センサ内部のWスリットで誤動作防止
・ペットボトル、透明フィルムにはP-opaquing*機能で検出能力を向上
・スマートティーチングで最短3秒最適設定
・検出距離 最大3.5m
・食品・飲料業界の環境におすすめの保護構造IP69K、ヨーロッパEcolab社から第3者認定取得の洗浄剤耐性
・引き出し方向が選べる可動コネクタ・コードや360度見える表示灯など高いユーザビリティを実現

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

E3S-DBN21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】の型番E3S-DBN21のページです。
型番E3S-DBN21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

    小型光電センサ BYシリーズ

    小型光電センサ BYシリーズ

      小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

      小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

        AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

        AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

          アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

          アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

            アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

            アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

              耐油光電センサ【E3ZR-C】

              耐油光電センサ【E3ZR-C】

                アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

                アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

                  長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                  長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                    耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                    耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                      小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

                      小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z

                        障害物センサ (PX-2シリーズ)

                        障害物センサ (PX-2シリーズ)

                          光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

                          光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

                            メーカー オムロン AUTONICS(オートニクス) Panasonic オムロン オムロン オプテックス・エフエー オムロン アズビル オプテックス・エフエー オムロン オムロン Panasonic RiKO(リコ)
                            通常価格 15,957円 4,494円 1,258円 6,213円 10,899円 6,257円 21,910円 14,639円 21,798円 13,057円 4,889円 12,899円 3,394円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ - 光電センサ - 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 回帰反射(ミラー) 透過 - - - - - 透過 拡散反射 - - 拡散反射 -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型
                            検出物体 透明体 - - 不透明体 - - - - - - - - -
                            使用環境 耐洗浄剤 - - - - - 耐油 - - 耐油 - - -

                            透明体検出光電センサ 【E3S-DB】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産ライン設備に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            製品検査コンベアーライン入り口部にて製品の滞留具合の検知に使用しています。滞留量に応じコンベアーの速度変更をするため、当社製品であるガラス瓶に対し透明体に極めて優れた検出性能を発揮するこの商品は大変重宝しています。サイズが少し大きい点と配線が太い点が気になっており、もう少しコンパクトなラインナップがあると更に素晴らしい商品になると思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E3S-DBN11T 2M
                            E3S-DBN12 2M
                            E3S-DBN12T 2M
                            E3S-DBN21T
                            E3S-DBN22
                            E3S-DBN22T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離【区分】 検出距離詳細
                            (mm)
                            出力形式 接続方式 センサ機能 コード長
                            (m)

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~40003500NPNコード引出しタイプ感度調整(11回転ボリウム)2

                            20,899円

                            ( 22,989円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~500500NPNコード引出しタイプ感度調整(スマートティーチング)2

                            20,899円

                            ( 22,989円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            ~500500NPNコード引出しタイプ感度調整(11回転ボリウム)2

                            20,899円

                            ( 22,989円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ~40003500NPNコネクタタイプ(M12)感度調整(11回転ボリウム)-

                            19,664円

                            ( 21,630円 )
                            1個 -

                            16日目

                            ~500500NPNコネクタタイプ(M12)感度調整(スマートティーチング)-

                            19,654円

                            ( 21,619円 )
                            1個 -

                            51日目

                            ~500500NPNコネクタタイプ(M12)感度調整(11回転ボリウム)-

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました