(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
22,471円 ~ 39,899円
税込価格
24,718円 ~ 43,889円

【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ40・分解能(最大):3,600P/R・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 外径(Φ):
    40
  • 軸径(Φ):
    8
  • 応答周波数(kHz):
    100
  • 接続方式:
    コード引き出しタイプ
  • 仕様:
    中空軸タイプ
  • 高さ(mm):
    33
  • コード長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】 外形図

製品仕様

定格/性能

項目型番
形E6H-CWZ6C形E6H-CWZ3E形E6H-CWZ3X
電源電圧DC5V-5%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下
DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
消費電流*1100mA以下150mA以下
分解能(パルス/回転)300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000、2,048、2,500、3,600
出力相A相、B相、Z相ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】 コマンド-2
出力形式オープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力*4
出力容量印加電圧:DC35V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.7V以下
(シンク電流35mA時)
出力抵抗:1kΩ
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.7V以下
(シンク電流30mA時)
出力電流 Hレベル:lo=-10mA、Lレベル:ls=10mA、
出力電圧 Vo=2.5V、Vs=0.5V
最高応答周波数*2100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μS以下
(制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ、
コード長:500mm)
1μs以下(lo=-10mA、ls=10mA、コード長:500mm)
起動トルク1.5mN・m以下
慣性モーメント2×10-6kg・m2以下
軸許容カラジアル29.4N
スラスト4.9N
許容最高回転数10,000r/min
周囲温度範囲動作時:-10~+70℃(90%RH以下) 保存時:-30~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各95%RH以下(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します
耐電圧コンデンサアースのため除外します
振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
衝撃(耐久)300m/s2  11ms  X、Y、Z方向  各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
保護構造*3IEC規格  IP50
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長  500mm)
材質ケース
本体アルミニウム
板バネSUS304
質量(梱包状態)約120g
付属品取扱説明書

*1.電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:0.3ms)
*2.電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】 コマンド

    そのため、最高応答回転数以上に回転させると電気的に追従しません。
*3水、油に対する保護はありません。
*4ラインドライバ出力とは、RS-422Aに準拠したデータ伝送回路であり、ツイストペアケーブルで長距離伝送を可能とするものです。 (AM26LS31相当を内蔵)

型番リスト

型番
分解能
電源電圧(V)
消費電流(mA)
出力相(相)
出力形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
DC5-12
150以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)

1個

31,899( 35,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3600
DC5-12
150以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)

1個

39,899( 43,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2000
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

32,899( 36,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

29,899( 32,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3600
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

360
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

22,471( 24,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
DC5-24
100以下
A,B,Z
オープンコレクタ出力

1個

27,899( 30,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクリメンタル形
・外径:Φ40
・分解能(最大):3,600P/R
・薄型(厚み26mm)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

        ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

        ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

              ロータリエンコーダ 延長用コード

              ロータリエンコーダ 延長用コード

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                  ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                  ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                          延長用コード【E69】

                          延長用コード【E69】

                            メーカー オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン
                            通常価格 22,471円 20,366円 58,990円 12,564円 34,665円 14,607円 18,227円 27,888円 18,131円 27,776円 13,654円 8,574円 6,559円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 - アブソリュート形 インクリメンタル形 関連部品 アブソリュート形 アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 関連部品
                            外径(Φ) 40 50 55 - 60 40 - 50 50 60 - 25 -
                            軸径(Φ) 8 8 6 - 10 6 - 8 6 10 - 4 -
                            応答周波数(kHz) 100 125 200 - - - - 20 5 83 - 30 -
                            接続方式 コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ - - コード引き出しタイプ - - - コード引き出しタイプ - コード引き出しタイプ -

                            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました