(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
58,990円 ~ 125,711円
税込価格
64,889円 ~ 138,282円

高分解能タイプ。【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ55・分解能(最大):6...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 外径(Φ):
    55
  • 軸径(Φ):
    6
  • 電源電圧(V):
    DC12
  • 消費電流(mA):
    150以下
  • 出力相(相):
    A,B,Z
  • 出力形式:
    オープンコレクタ出力
  • 応答周波数(kHz):
    200
  • 接続方式:
    コード引き出しタイプ
  • 仕様:
    高分解能タイプ
  • 高さ(mm):
    66.5
  • コード長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C 外形図

カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具は商品に付属されています。
*ビニール絶縁丸形シールドコードφ5、5芯(導体断面積:0.18mm2、絶縁体径:φ1.1mm)標準500mm

製品仕様

定格/性能

項目型番
形E6D-CWZ1E形E6D-CWZ2C
電源電圧DC5V±5% リップル(p-p)5%以下DC12V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流*1150mA以下
分解能(パルス/回転)1,000、2,000、3,600、5,000、6,000
出力相A相、B相、Z相
出力形式電圧出力オープンコレクタ出力
出力容量出力抵抗:1kΩ
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流10mA時)
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:1V以下(シンク電流35mA時)
残留電圧:0.7V以下(シンク電流10mA時)
最高応答周波数*2200kHz
出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)
出力立ち上がり・立ち下がり時間1μs以下
起動トルク9.8mN・m以下
慣性モーメント3×10-6kg・m2以下
軸許容カラジアル50N(ただし精度保証時は20N)
スラスト30N(ただし精度保証時は10N)
許容最高回転数12,000r/min
周囲温度範囲動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。
耐電圧コンデンサアースのため除外します。
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造*3IEC規格 IP50
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長500mm)
材質ケース亜鉛合金
本体アルミニウム
シャフトSUS303
取付金具鉄 亜鉛メッキ
質量(梱包状態)約280g
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書

*1.電源投入時、約2Aの突入電流が流れます。(時間:約50μS)
*2.電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されています。

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C コマンド

    そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3.水、油に対する保護はありません。

型番リスト

型番
分解能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000

1個

58,990( 64,889円 )

16日目

3600

1個

91,297( 100,427円 )

8日目

6000

1個

125,711( 138,282円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高分解能タイプ。
【特長】
・インクリメンタル形
・外径:Φ55
・分解能(最大):6,000P/R

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

        ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

        ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

              ロータリエンコーダ E20シリーズ

              ロータリエンコーダ E20シリーズ

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                          ロータリエンコーダ 延長用コード

                          ロータリエンコーダ 延長用コード

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス オムロン
                            通常価格 58,990円 20,366円 22,471円 34,665円 14,607円 27,776円 12,358円 18,131円 8,574円 27,888円 13,654円 12,564円 18,227円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                            種類 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 インクリメンタル形 アブソリュート形 インクリメンタル形 - 関連部品
                            外径(Φ) 55 50 40 60 40 60 - 50 25 50 - - -
                            軸径(Φ) 6 8 8 10 6 10 - 6 4 8 - - -
                            電源電圧(V) DC12 - - - - DC12-24 - - - DC12-24 - - -
                            消費電流(mA) 150以下 100以下 - 60以下 - 100以下 - - - 70以下 - - -

                            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-Cのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品検査に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            検査装置モーター部の回転数測定に使用しました。製品出荷前実証実験項目にモーター回転数の測定がありこちらの商品を利用しました。性能、使い勝手共に満足出来る商品でした。また利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました