(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ 延長用コード

ロータリエンコーダ 延長用コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,227円
税込単価
20,050円

【特長】・オムロン製ロータリエンコーダー用の延長用コードになります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 出力コード:
    耐油性PVC絶縁コード φ6 12芯
  • コード長(mm):
    15000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

E69-DF15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリエンコーダ 延長用コード 外形図

*1.耐油性PVC絶縁シールドコードφ6、12芯(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm)
*2.形E6C3-AG5C-Cのコネクタに接続。
*3.カムボジショナ(形H8PS)へ接続。

製品仕様

型番種類長さ備考
E69-DF15延長用コード15m形E6C3-AG5C-Cに適用

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E69-DF15

1個

18,227( 20,050円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・オムロン製ロータリエンコーダー用の延長用コードになります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

E69-DF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ 延長用コードの型番E69-DF15のページです。
型番E69-DF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ 延長用コード

ロータリエンコーダ 延長用コード

    延長用コード【E69】

    延長用コード【E69】

      ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

      ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

            ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

            ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                    サーボマウント用取りつけ金具【E69】

                    サーボマウント用取りつけ金具【E69】

                      ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                      ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                        エンコーダ用取付金具

                        エンコーダ用取付金具

                          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                            メーカー オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン
                            通常価格 18,227円 6,559円 12,564円 20,366円 22,471円 18,131円 27,888円 34,665円 58,990円 557円 13,826円 3,937円 14,607円
                            通常出荷日 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 - インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 アブソリュート形 アブソリュート形 インクリメンタル形 関連部品 関連部品 関連部品 インクリメンタル形
                            出力コード 耐油性PVC絶縁コード φ6 12芯 - - - - グレイ2進 グレイ2進 - - - - - -
                            コード長(mm) 15000 - - - 500 2000 - - 500 - - - -

                            ロータリエンコーダ 延長用コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました