(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,988円 ~ 105,853円
税込価格
54,987円 ~ 116,438円

5種類のセンサで、幅広い測定環境に対応。【特長】・小型で軽量、φ6mmの超小径...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 外形図

製品仕様

形式形D5SN-S04形D5SN-M10
測定範囲4mm10mm
可動範囲約5mm約12mm
分解能 ※10.4μm1μm
直線性 ※20.5%F.S.以下0.5%F.S.以下
繰り返し性1.6μm以下20μm以下
応答時間(ただし、衝突時の
バウンス時間を除く)
200ms以下300ms以下
測定力 ※3約0.7N最大5N
保護構造(コネクタ部を除く)IEC60529規格 IP67IEC60529規格 IP67
機械的寿命1,000万回以上1,000万回以上
本体取りつけ部の絶縁/非絶縁絶縁タイプ絶縁タイプ
使用周囲温度-10~+60℃(ただし、氷結・結露なきこと)-10~+60℃(ただし、氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度25~95%RH(ただし、結露なきこと)25~95%RH(ただし、結露なきこと)
温度特性 ※40.010%F.S./℃0.03%F.S.以下
質量約70g(ケーブル・コネクタを含む)約300g
接続ケーブル長3線シールドケーブル 2m3線シールドケーブル 2m
    注. この仕様値は標準測定子を使用した場合の値です。
    ※1. 分解能はオムロンデジタルパネルメータ形K3HB-Xシリーズをご使用時の読取り可能最小値です。
    ※2. F.S.はそれぞれの測定範囲を示します。
    ※3. 標準添付の測定子をつけ、測定子を下向き方向になるように固定した場合の、測定中心位置での代表値です。水平方向または上向き方向に固定した場合は、それぞれ測定力が減少します。また、標準以外の測定子を取りつけて使用される場合は、測定子の自重により測定力が変りますので、ご注意ください。
    ※4. 測定範囲の中心位置での代表値です。
    形式形D5SN-A01
    電源電圧(許容範囲) ※1DC12~24V(10.8~26.4V)
    消費電流80mA以下
    アナログ出力 ※2電圧-5~+5V(負荷インピーダンス10kΩ以上)
    電流4~20mA(負荷インピーダンス300Ω以下)
    イネーブル出力出力形態NPNオープンコレクタ
    開閉出力電流100mA以下
    ON時出力残留電圧1.5V以下
    OFF時コレクタ耐圧DC26.4V
    OFF時漏洩電流0.1mA以下
    保護構造IP30
    使用周囲温度範囲-10~+55℃(ただし、氷結・結露なきこと)
    使用周囲湿度範囲25~85%RH(ただし、結露なきこと)
    温度特性 ※30.010%F.S./℃
    質量約200g(ケーブルを含む)
    接続ケーブル長5線シールドケーブル 2m

    ※1. UL1310に従うクラス2電源ユニット、またはUL15851に従うクラス2トランスを電源とする最大電圧30Vrms(42.4Vピーク)以下の回路(クラス2回路)に接続してご使用ください。
    ※2. オフセット調整およびスパン調整により、測定範囲内であってもアナログ出力が仕様範囲(-5~+5Vまたは4~20mA)から外れる場合があります。
    ※3. 測定範囲の中心位置での代表値です。

    外観図

    接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 外観図

    形D5SN-A01
    ※スパンは出荷時に理想特性の約±1%に調整されています。

    規格表

    測定範囲分解能測定力形式
    4mm0.4μm約0.7N形D5SN-S04
    10mm1μm最大5N形D5SN-M10

    商品特長詳細

    • 耐横荷重5Nの堅牢センサ(形D5SN-M10)。

    技術情報・設計アイデア

    特性データ

    接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 関連画像

    電圧/電流出力

    入出力回路図

    接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 入出力回路図
      注1. イネーブル出力(橙、桃)をご使用されない場合は、他の線と接触しないよう絶縁テープなどで絶縁処理をしてください。
      2. デジタルパネルメータは、直流電圧入力タイプまたは直流電流入力タイプをご使用ください。

      接続図

      接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 接続図

      デジタルパネルメータ(形K3HB-X)との接続例

      接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 接続図

      デジタルパネルメータ(形K3GN)との接続例

        注. 形K3GNに電源(DC24V)出力はありません。

        安定した出力確保のための注意事項

        • ADボードなどにアンプを複数台接続する場合には、差動入力タイプのADボード、または各アンプごとに絶縁された電源をご使用ください。
        • アナログ入力機器と接続する場合は、電源GNDとアナログGNDをコモン接続しないでください。

        注意・禁止事項

        注意・禁止事項

          本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。

          安全上の要点

          • この製品を引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
          • この製品を分解したり、修理・改造しないでください。特に、センサのケーブルの切断・延長はしないでください。

          使用上の注意

          • この製品は精密機器ですので、落下させるなどの衝撃を加えないでください。
          • この製品のプランジャには、図に記載した以上の力を加えないでください。破損する恐れがあります。定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
          接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】 関連画像
          • 測定子を押し込みすぎますとセンサが破壊します。測定は押し込み警告灯が点灯しない範囲で行ってください。
          • 防塵ゴムブーツは取りはずさないでください。異物が侵入し、センサ故障の原因になります。
          • センサ及びアンプの取りつけは、適正なトルク、力で行ってください。過大な力で取りつけると破損する恐れがあります。
          • 電源投入後、約 20 分間のウォーミングアップを行ってください。
           
            ●使用環境
              (1)下記の設置場所では使用しないでください。機器の破損・故障の原因になります。

              ・直射日光があたる場所
              ・湿度が高く結露する恐れがある場所
              ・腐食性ガスのある場所
              ・塵埃の多い場所
              ・水、油、薬品などの飛沫がある場所
              ・本体に直接、振動や衝撃が伝わる場所
              ・静電気や過大なノイズを受ける場所
              ・強磁性体への取りつけや、モータなどの強磁界が発生する機器の近く

                (2)センサの保護構造IP67は、水密性(完全防水)とは異なります。常時水没しての使用はしないでください。
                 
                  ●配線時
                  • 電源を入れた状態での配線や、コネクタの着脱をしないでください。故障・誤動作の原因となります。
                  • 配線は高圧、強電流線との近接を避けてください。
                  • 電源電圧は定格内でご使用ください。
                  • 規定の負荷でご使用ください。
                  • 端子の極性を確認し、誤配線のないようご注意ください。
                  • センサのケーブルの切断や延長はしないでください。特性が変化します。

                  型番リスト

                  型番
                  種類
                  検出方式
                  検出距離(mm)
                  分解能(μm)
                  タイプ|センサ部タイプ
                  測定力(N)
                  可動範囲(mm)
                  応答時間|応答速度(ms)
                  接続ケーブル(ケーブル長)(mm)
                  製品種類
                  電源
                  出力仕様
                  温度特性(アンプ部含む)(%F.S./℃)
                  最小発注数量
                  通常単価(税別)(税込単価)
                  • 価格の安い順
                  • 価格の高い順
                  • 解除
                  通常
                  出荷日
                  • 早い順
                  • 遅い順
                  • 解除
                  • 注文停止中
                  アクセサリ
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  -
                  5線シルードケーブル(2000)
                  アンプ
                  DC12~24V
                  NPNオープンコレクタ
                  0.010

                  1個

                  49,988( 54,987円 )

                  -

                  • 注文停止中
                  変位センサ
                  接触式
                  10
                  1
                  絶縁タイプ
                  5
                  12
                  300
                  3線シールドケーブル(2000)
                  センサ本体
                  -
                  -
                  -

                  1個

                  84,585( 93,044円 )

                  -

                  • 注文停止中
                  変位センサ
                  接触式
                  4
                  0.4
                  絶縁タイプ
                  0.7
                  5
                  200
                  3線シールドケーブル(2000)
                  センサ本体
                  -
                  -
                  -

                  1個

                  105,853( 116,438円 )

                  -

                  Loading...

                  詳細情報

                  基本情報

                  5種類のセンサで、幅広い測定環境に対応。
                  【特長】
                  ・小型で軽量、φ6mmの超小径センサ。
                  ・IP67の保護構造。
                  ・絶縁型センサ。

                  カタログ

                   
                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品

                  接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

                  接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

                    ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                    ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                      ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                      ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                        スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                        スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                            LED式ラインセンサ LA-300

                            LED式ラインセンサ LA-300

                              リニア傾斜センサ D5R

                              リニア傾斜センサ D5R

                                スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                                スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                                  ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                                  ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                                    CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

                                    CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

                                      スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                                      スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                                        スマートセンサ リニア近接タイプ【ZX-E】

                                        スマートセンサ リニア近接タイプ【ZX-E】

                                          超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

                                          超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

                                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン Panasonic
                                            通常価格 49,988円 525,962円 981円 2,475円 75,917円 38,207円 8,597円 51,834円 298,713円 34,408円 7,019円 70,911円 356,547円
                                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

                                            接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】のレビュー

                                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            技術サポート窓口

                                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                                            型番が確定しました