(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,006円
税込単価
103,407円

【特長】・小さなボディに「賢い機能」をフル装備。・各種レーザタイプを品揃えし、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    変位センサ
  • 検出方式:
    レーザ式
  • 検出距離(mm):
    40±10
  • 分解能(μm):
    2
  • タイプ|センサ部タイプ:
    センサヘッド部
  • 接続ケーブル(ケーブル長)(mm):
    コネクタ付出力コード(2000)
  • 製品種類:
    拡散反射形
  • 形状:
    ラインビーム
  • 接続方式:
    コネクタ中継タイプ
  • リニアリティ(%F.S.):
    ±0.2
  • 温度特性(アンプ部含む)(%F.S./℃):
    ±0.03
  • 保護構造(センサヘッド部):
    IEC規格 IP50

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 外形図

※形ZX-LD40(L)の場合、L=40、A=23°

製品仕様

形式形ZX-LD40L
光学方式拡散反射
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、 クラス2)
測定中心距離40mm
測定範囲±10mm
ビーム形状ライン
ビーム径 ※175μm×2mm
分解能 ※22μm
リニアリティ ※3±0.2%F.S. (32~48mm)
温度特性 ※40.03%F.S./℃(ただし形ZX-LD300/ZX-LD300Lは±0.1%F.S./℃)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下
周囲温度動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
保護構造IEC規格 IP50
接続方式コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm)
質量 ※梱包状態約150g
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート、
カバー:アルミ、 レンズ部:ガラス
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
    注. 反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
    ※1. ビーム径:測定中心距離の値(実力値)で、 中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
    定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。
    ※2. 分解能:形ZX-LDAに接続した場合のリニア出力のゆらぎの幅(±3σ)を示します。
    (形ZX-LDAの平均回数を4,096回に設定し、当社標準対象物(白セラミック)を中心距離とした場合の測定値を示します。)
    ワークが静止状態の繰り返し精度を示す物で、距離精度を示すものではありません。
    強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
    ※3. リニアリティ:オムロン標準対象物測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。
    対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
    ※4. 温度特性:センサ部と対象物(当社標準対象物)の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(測定中心距離で測定)

    規格表

    光学方式ビーム形状検出距離分解能 ※形式
    拡散反射形ラインビーム40±10mm2μm形ZX-LD40L
    *平均回数4,096回の時

    商品特長詳細

    小型ボディ

      光電センサ並みのボディサイズが、現場の省スペース化と設置スペースの問題解消に貢献します。
      もちろん、光電センサ並みの高速応答を実現。
      ※高速サンプリング:0.15ms(応答速度:0.3ms)
      スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像

      “使いやすさ”を最優先

      高機能・高性能を簡単に──
      それが形ZXの大きな特長です。
      インターフェースはオムロン製デジタルファイバアンプを継承。
      優れた操作性を実感してください。

      スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
        テスティングしたいワークを検出させることで、手軽に分解能を知ることができます。
        分解能を表示することで、しきい値設定の余裕度を簡単に把握することができ、検出可否判断が的確に行えます。
        スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
          演算ユニットをアンプ間に挟むだけで、2台のセンサの演算結果を片側のアンプに表示します。
          設定は片方のアンプに必要なパラメータを入力するだけでOK。
          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像

          性能・試験情報

          特性データ(代表例)

          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 特性

          角度特性とは、測定中心距離において、被測定物の傾斜とリニア出力に出る誤差の関係をプロットしたものです。

          材質によるリニアリティ特性(反射形)

          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像

          スポット径(反射形)

          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
          L30mm40mm50mm
          X2,000μm2,000μm2,000μm
          Y240μm50.0μm250μm

          リニア出力ー検出距離相関図

          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 検出距離相関図

          アンプユニット部の切替スイッチで電流/電圧出力を選択できます。

          製品比較情報

          進化ポイント1ーさらにユーザーフレンドリーに 

            ゼロリセット時表示
            ゼロリセットによる基準値を「0」以外に設定できます。
            スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
              リニア出力値補正
              アンプに表示されている出力値と、実際の出力値(電圧計などで測定)には、接続する機器の変換誤差などで、オフセットが発生します。
              このオフセット分を、実際の出力値を電圧計などで見ながら、アンプの表示を変更することができます。
              スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
                現在値表示
                ホールド機能を有効にしている場合の現在値をサブデジタルに表示することができます。
                サブデジタル表示を見て、計測範囲内に入っているかどうかなどの確認が出来ます。
                スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
                  オートマチックティーチング
                  オートマチックティーチング実行中は、計測値の最大値と最小値をしきい値として、設定できます。
                  実際にワークを稼働させて、実測値をもとに、しきい値を設定したいときに便利です。
                  スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像

                  進化ポイント2ーホールド機能を強化 

                    ホールド機能に“アベレージホールド”、“ディレイホールド”機能を追加。計測したい位置、変化を確実に捉えることができます。
                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
                      前回値比較機能
                      ベアリングボールの異物混入などを検知したい場合、経時変化による温度変化などで除々に信号が変化していくと微小な差が検出できなくなります。
                      前回値比較機能を使って、前回と今回の差分を検出する事が有効です。
                      スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
                        ディレイホールド/アベレージホールド
                        トリガから任意の時間を遅らせて(ディレイ時間)検出したい時間(サンプリング時間)の信号のみ計測できます。
                        また、アベレージホールド機能を追加しました。表面状態のざらつきが大きなワークの計測にお勧めです。
                        スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像
                          1点を基準に、多点演算測定
                          1点を基準に、各点の演算結果を出力できます。多点計測に便利です。
                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M 関連画像

                          型番リスト

                          型番
                          最小発注数量
                          通常単価(税別)(税込単価)
                          • 価格の安い順
                          • 価格の高い順
                          • 解除
                          通常
                          出荷日
                          • 早い順
                          • 遅い順
                          • 解除

                          ZX-LD40L 2M

                          1個

                          94,006( 103,407円 )

                          71日目

                          Loading...

                          詳細情報

                          基本情報

                          【特長】
                          ・小さなボディに「賢い機能」をフル装備。
                          ・各種レーザタイプを品揃えし、さまざまなアプリケーションに対応。

                          (i)ご注意

                          • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

                          カタログ

                          ZX-LD40L 2Mで型番確定

                          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2Mの型番ZX-LD40L 2Mのページです。
                          型番ZX-LD40L 2Mに関する仕様情報を記載しております。

                          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                          今見ている商品

                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                          スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                            スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                            スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                              スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                              スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                                スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

                                スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

                                  スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                                  スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

                                    超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

                                    超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

                                      ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                                      ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                                        高性能マルチレーザ変位センサ CD5シリーズ

                                        高性能マルチレーザ変位センサ CD5シリーズ

                                          リニア傾斜センサ D5R

                                          リニア傾斜センサ D5R

                                            超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

                                            超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ

                                              スマートセンサオプション 【ZX-E】

                                              スマートセンサオプション 【ZX-E】

                                                変位センサアンプユニット CDAシリーズ

                                                変位センサアンプユニット CDAシリーズ

                                                  接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

                                                  接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

                                                    メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オムロン
                                                    通常価格 94,006円 75,917円 7,019円 33,056円 25,002円 356,547円 525,962円 265,443円 8,597円 9,612円 831円 52,800円 49,988円
                                                    通常出荷日 71日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   4日目~   3日目   1日目  
                                                    種類 変位センサ - - - - 制御機器 - - 変位センサ - 取付金具 - -
                                                    検出方式 レーザ式 - - - - - - - - - - - -
                                                    検出距離(mm) 40±10 - - - - - - - - - - - -
                                                    分解能(μm) 2 - - - - - - - - - - - -
                                                    タイプ|センサ部タイプ センサヘッド部 - - - - - - - 傾斜センサ - - - -

                                                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2Mのレビュー

                                                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                                                    変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                    技術サポート窓口

                                                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                                                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                                                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                                                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                                                    型番が確定しました