(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

画像処理専用照明 【FL】

画像処理専用照明 【FL】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
61,802円 ~ 158,716円
税込価格
67,982円 ~ 174,588円

業界最高クラスの高輝度/広視野照射で、撮像画像をクリアに。【特長】・小さくても...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

形FL-DR32W

画像処理専用照明 【FL】 形FL-DR32W外形図

形FL-DR90W(-H)

画像処理専用照明 【FL】 形FL-DR90W(-H)外形図

製品仕様

定格/性能

形式広視野モデル広視野モデル高輝度モデル
形FL-DR32W形FL-DR90W形FL-DR90W-H
照明白色LED
耐振動10~150Hz(複振幅0.7mm)   X、Y、Z  各方向80分
耐衝撃150m/s2 6方向  各3回
周囲温度動作時:0~+40℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保護構造IEC60259 IP20
質量約25g約70g約80g
材質照明部  ケース、レンズ:PC  ケーブル:耐熱ポリ塩化ビニル  コネクタ:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
LEDの安全性リスクグープ2(IEC62471)
付属品取扱説明書

白色LEDは特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分ご確認ください。

型番リスト

型番
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
本体種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30.1~50
φ32
5~20
φ10
16
ダイレクトリング(広視野)

1個

61,802( 67,982円 )

8日目

80.1~100
φ90
40.1~50
φ50
20
ダイレクトリング(広視野)

1個

124,299( 136,729円 )

8日目

80.1~100
φ90
40.1~50
φ50
20
ダイレクトリング(高輝度)

1個

158,716( 174,588円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業界最高クラスの高輝度/広視野照射で、撮像画像をクリアに。
【特長】
・小さくても高輝度なODR照明。
・対応ワークディスタンスが広い。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

画像処理専用照明 【FL】

画像処理専用照明 【FL】

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

      ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

      ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

        ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

        ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

          フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

          フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

            LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

            LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

              センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

              センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                紫外照明 UV-CANシリーズ

                紫外照明 UV-CANシリーズ

                  LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                  LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                    赤外照明 IRシリーズ

                    赤外照明 IRシリーズ

                      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

                        間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                        間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                            メーカー オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー ミスミ オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業 オプテックス・エフエー
                            通常価格 61,802円 43,198円 28,536円 28,536円 32,762円 28,600円 31,884円 75,122円 56,998円 33,792円 89,998円 180,955円 62,743円
                            通常出荷日 8日目~   3日目   17日目   17日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   15日目   5日目~   17日目   5日目~   19日目   17日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線 可視光 赤外線 可視光 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 - リング形 - リング形 リング形 リング形
                            発光色 ホワイト - - - - - - - - - - -
                            照射方向 斜光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 - 斜光 - 斜光 - 斜光 斜光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式

                            画像処理専用照明 【FL】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました