形Vシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求【特長】・形V...
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
■性能
許容操作ひん度 | 電気的 | 60回/min |
---|---|---|
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃*2 | 耐久 | 最大400m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
電気的 | 50万回以上(30回/min) | |
保護構造 | IEC IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 250 | |
使用温度範囲 | -25~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. 動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
定格電圧 | 抵抗負荷 |
---|---|
AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
■接点仕様
接点 | 仕様 | クロスバ |
---|---|---|
材質 | 金合金 | |
間隔(標準値) | 1.0mm | |
最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA |
*最小適用負荷については、注意・禁止事項の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。
■種類
アクチュエータ | 端子仕様 |
---|---|
ヒンジ・ローラ・レバー形 | #187タブ端子(C2) |
■接触仕様(1cタイプ[双投形])
■安全規格認証定格
UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)
定格電圧 | 形D3V-01 |
---|---|
AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
VDE(EN61058-1)
定格電圧 | 形D3V-01 |
---|---|
AC125V | 0.1A |
試験条件:5E4(50,000回) T85(0~+85℃)
■端子の種類/形状
■取りつけ穴加工寸法
■動作特性
形式 | 形D3V-016-1C23 |
---|---|
動作に必要な力 OF 最大 | 0.29N |
もどりの力 RF 最小 | - |
動作までの動き PT 最大 | 4.0mm |
動作後の動き OT 最小 | 1.6mm |
応差の動き MD 最大 | 1.5mm |
動作位置 OP | 20.7±1.2mm |
●取り扱いについて
スイッチに強い衝撃を与えないでください。低荷重専用スイッチであり、内部機構破損の原因となります。
●はんだづけについて
#187タブ端子への接続
#187タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。
端子の横方向および上下方向から過大な外力を印可すると端子変形およびハウジング破損の原因となります。
●取りつけについて
取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39~0.59N・mとしてください。
●取りつけ方向について
レバー形については、レバーの自重がスイッチに加わらない方向に取りつけてください。低荷重専用スイッチであり、戻りの力が小さいため、復帰不良の原因となります。
Loading...
形Vシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
【特長】
・形Vシリーズ小形基本スイッチと同一形状の微小負荷タイプ。
・1枚ばね機構によって低荷重動作を実現。
この商品に近い類似品がありませんでした。
D3V-016-1C23で型番確定
小形基本スイッチ 【D3V-01】の型番D3V-016-1C23のページです。
型番D3V-016-1C23に関する仕様情報を記載しております。