(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
5K 内面パッキン EPDM
  • 数量スライド割引

5K 内面パッキン EPDM (レビュー)

通常価格(税別)
244円 ~ 1,148円
税込価格
268円 ~ 1,263円
通常出荷日
6日目~
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。

5K 内面パッキン EPDMのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    蓋口パッキン
    評価 3.0満足度:3.02021/07/28
    5K内面パッキンの種類が少なく、選択肢は無かったのですが、問題なく使用できております。もう少し短納期だと助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5K 内面パッキン EPDM

5K 内面パッキン EPDM

    5K 全面パッキン EPDM

    5K 全面パッキン EPDM

      10K ふっ素樹脂被覆パッキン

      10K ふっ素樹脂被覆パッキン

        10K 全面パッキン EPDM

        10K 全面パッキン EPDM

          上水 内面パッキン SBR

          上水 内面パッキン SBR

            10K 内面パッキン EPDM

            10K 内面パッキン EPDM

              上水 全面パッキン SBR

              上水 全面パッキン SBR

                アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

                アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

                  アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

                  アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

                    メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                    通常価格 244円 344円 1,799円 481円 416円 267円 862円 609円 242円
                    通常出荷日 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   6日目~   4日目   4日目  
                    種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - -
                    規格 JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) 上水 JIS RF(平面座) 上水 - -
                    材質 EPDM EPDM EPDM EPDM SBR EPDM SBR - EPDM
                    呼び圧力 5K 5K 10K 10K - 10K - - 5K
                    厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 - -

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。