(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K ふっ素樹脂被覆パッキン

10K ふっ素樹脂被覆パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,799円 ~ 13,922円
税込価格
1,979円 ~ 15,314円

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。二条のOリング状の凸部があり、...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

10K ふっ素樹脂被覆パッキン 外形図

製品仕様

PTFE被覆厚みについては0.3mm~0.4mmです。

AVパッキンの使用温度範囲

AV PTFE被覆パッキン:-40℃~120℃

<使用上の注意> 上記の値は一般的な使用温度範囲です。薬液の種類、温度等によっては侵される恐れがあります。

規格表

単位:mm
10K ふっ素樹脂被覆パッキン 規格表

型番リスト

型番
呼び径
内径(mm)
外径(mm)
寸法 P.C.D.(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
18
93
70

1個

1,799( 1,979円 )

8日目

20
22
98
75

1個

1,958( 2,154円 )

8日目

25
30
123
90

1個

2,488( 2,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
37
133
100

1個

2,498( 2,748円 )

8日目

40
43
138
105

1個

2,870( 3,157円 )

8日目

65
69
173
140

1個

3,594( 3,953円 )

8日目

80
80
183
150

1個

4,780( 5,258円 )

8日目

125
127
248
210

1個

5,968( 6,565円 )

9日目

200
198
328
290

1個

9,705( 10,676円 )

9日目

300
300
443
400

1個

13,922( 15,314円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K ふっ素樹脂被覆パッキン

10K ふっ素樹脂被覆パッキン

    10K 内面パッキン EPDM

    10K 内面パッキン EPDM

      10K 全面パッキン EPDM

      10K 全面パッキン EPDM

        5K 内面パッキン EPDM

        5K 内面パッキン EPDM

          上水 全面パッキン SBR

          上水 全面パッキン SBR

            5K 全面パッキン EPDM

            5K 全面パッキン EPDM

              上水 内面パッキン SBR

              上水 内面パッキン SBR

                アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

                アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 100A

                  アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

                  アサヒAV 全面パッキン EPDM 5K 20A

                    メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材
                    通常価格 1,799円 267円 481円 244円 862円 344円 416円 609円 242円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   9日目   4日目   4日目  
                    種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - -
                    規格 JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) 上水 JIS RF(平面座) 上水 - -
                    材質 EPDM EPDM EPDM EPDM SBR EPDM SBR - EPDM
                    呼び圧力 10K 10K 10K 5K - 5K - - 5K
                    厚さ(mm) 3 3 3 3 3 3 3 - -

                    10K ふっ素樹脂被覆パッキンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました