(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K31926
天板ガラス用受け TTS テンイタガラスヨウウケ TTS

天板ガラス用受け TTS K31926

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,565円
税込単価
21,522円

ガラス用錠材質:真鍮仕上:クローム パッキン付※左右勝手があります

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

K31926 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K31926 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K31926

1個

19,565( 21,522円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス用錠
材質:真鍮
仕上:クローム パッキン付
※左右勝手があります

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

K31926で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板ガラス用受け TTSの型番K31926のページです。
型番K31926に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天板ガラス用受け TTS

天板ガラス用受け TTS

    硝子用吊戸HAシリーズ

    硝子用吊戸HAシリーズ

      ステン 笠木チャンネル

      ステン 笠木チャンネル

        ステン 破損止

        ステン 破損止

          ブル二世シリーズ

          ブル二世シリーズ

            真鍮フラットバー

            真鍮フラットバー

              硝子用吊戸EPシリーズ

              硝子用吊戸EPシリーズ

                ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

                ガラス錠 ストライクボックス付 CLK40型

                  ステン バリ隠し

                  ステン バリ隠し

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                    ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                      メーカー SOWA スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業
                      通常価格 19,565円 8,278円 233円 2,991円 19,765円 3,300円 51円 33,267円 3,988円 38,671円
                      通常出荷日 11日目   7日目   3日目~   7日目   3日目   7日目   3日目~   3日目   7日目   3日目  
                      種類 関連部品 - - - - - - - - -
                      材質 真鍮 - - - - - - - - -

                      天板ガラス用受け TTSのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      K31927
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      26,950円

                      ( 29,645円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました