(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K31951
ガラスケースロック TTSシリーズ ガラスケースロック TTSシリーズ

ガラスケースロック TTSシリーズ K31951

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,331円
税込単価
17,964円

【特長】ガラス用ケースロック。※左右勝手があります。【仕様】材質:真鍮

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

K31951 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K31951 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K31951

1個

16,331( 17,964円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ガラス用ケースロック。
※左右勝手があります。
【仕様】
材質:真鍮

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

K31951で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスケースロック TTSシリーズの型番K31951のページです。
型番K31951に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスケースロック TTSシリーズ

ガラスケースロック TTSシリーズ

    ブルシリーズ

    ブルシリーズ

      ステン 笠木チャンネル

      ステン 笠木チャンネル

        真鍮フラットバー

        真鍮フラットバー

          ブル二世シリーズ

          ブル二世シリーズ

            硝子用吊戸EPシリーズ

            硝子用吊戸EPシリーズ

              ガラスドア用錠 1358-31型

              ガラスドア用錠 1358-31型

                ハイスライドドア レールセット

                ハイスライドドア レールセット

                  天板ガラス用受け TTS

                  天板ガラス用受け TTS

                    真鍮 破損止/チャンネル

                    真鍮 破損止/チャンネル

                      メーカー SOWA スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スリーナイン島野 SOWA スリーナイン島野
                      通常価格 16,331円 16,900円 233円 3,300円 19,765円 51円 33,722円 23,834円 19,565円 6,600円
                      通常出荷日 11日目   3日目   3日目~   7日目   3日目   3日目~   3日目   5日目   11日目   7日目  
                      種類 シリンダー錠 - - - - - - - - -
                      鍵形状 ノーマルキー - - - - - - - - -

                      ガラスケースロック TTSシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      K31924
                      K31925
                      K31952
                      K31953
                      K31954
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      33,708円

                      ( 37,079円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      33,708円

                      ( 37,079円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      16,331円

                      ( 17,964円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      19,565円

                      ( 21,522円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      19,565円

                      ( 21,522円 )
                      1個 あり

                      11日目

                      シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました