(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K64221
SLS-ELAN型 エランステー SLS-ELANガタ エランステー

SLS-ELAN型 エランステー K64221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,134円
税込単価
7,847円

オリジナルメカニズム(ラプコン)の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズに...

詳細情報を確認する

型番

K64221 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K64221 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
軸トルク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K64221

右用
4.9~7.35N・m

1個

7,134( 7,847円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オリジナルメカニズム(ラプコン)の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
・わずかな力で扉が開けられます。
・扉を水平に開いた状態から下へ約60°閉じた範囲内では、任意の位置で扉を止められます。
・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲内では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります。

K64221で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLS-ELAN型 エランステーの型番K64221のページです。
型番K64221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SLS-ELAN型 エランステー

SLS-ELAN型 エランステー

    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

      LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

      LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

        LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

        LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

          LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

          LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

            LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

            LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

              スイングリフトアップ SLUN-N型

              スイングリフトアップ SLUN-N型

                ワンウェイトルクステー B-492

                ワンウェイトルクステー B-492

                  SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー

                  SDS-200型/201型/210型 ソフトダウンステー

                    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                    ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                      フリッパードア金具 OV-1型

                      フリッパードア金具 OV-1型

                        リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                        リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                          ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                          ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                            メーカー SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業
                            通常価格 7,134円 6,931円 81円 45,569円 24,445円 1,972円 17,141円 2,297円 3,469円 10,241円 10,934円 12,634円 539円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き - 水平折戸 スイング上開き - 垂直上開き 上蓋 上蓋 上開き / 上蓋 / 横開き フリッパー開き 上蓋 上蓋
                            種類 ダンパーステー 真ん中折りステー - 真ん中折りステー ダンパーステー - 真ん中折りステー 伸縮ステー ダンパーステー 重荷重用ステー 関連部品 ダンパーステー 真ん中折りステー
                            ストッパー フリーストップ フリーストップ - フリーストップ フリーストップ - 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし - なし なし - なし つまみ・ねじ なし ワイヤー・ベルト - なし なし
                            ダンパー方向 閉じ方向 - - 両方向 両方向 - - - 閉じ方向 - - 両方向 -

                            SLS-ELAN型 エランステーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K64222
                            K64223
                            K64224
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 軸トルク

                            7,134円

                            ( 7,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            左用4.9~7.35N・m

                            7,134円

                            ( 7,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            右用7.35~9.8N・m

                            7,134円

                            ( 7,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            左用7.35~9.8N・m

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました