(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

388型 伸縮棚受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

388型 伸縮棚受

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,352円 ~ 12,354円  特別価格 
税込価格
10,287円 ~ 13,589円  特別価格 

【材質/仕上】 アルミ合金/アルマイト【標準板厚】 15~35mm用【特長】 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    伸縮棚受
  • 材質詳細:
    アルミ合金
  • 仕上:
    アルマイト
  • 適応板厚(mm):
    15~35
  • 型/タイプ:
    388型

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重
品番/呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25kg
388-20-25

1個

9,352( 10,287円 )

5日目

31kg
388-30-25

1個

10,451( 11,496円 )

5日目

33kg
388-45-25

1個

12,354円

12,136

( 13,350円 )

5日目

36kg
388-60-25

1個

12,353( 13,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質/仕上】 アルミ合金/アルマイト
【標準板厚】 15~35mm用
【特長】 ・ 不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
     ・ 耐荷重に優れた棚受  *耐荷量は1個当りの数値です。
【推奨使用本数】 棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様。それ以上1300mm位までは2本仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

388型 伸縮棚受

388型 伸縮棚受

    ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

    ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

      アーム棚受

      アーム棚受

        カウンターブラケット(白・黒)

        カウンターブラケット(白・黒)

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

          Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

            メーカー SOWA SOWA 杉田エース 八幡ねじ スガツネ工業
            通常価格 9,352円 4,519円 500円 1,381円 54,200円
            通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   4日目   3日目  
            種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
            棚受種類 折りたたみ棚受 折りたたみ棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受
            材質 アルミ スチール ステンレス スチール ステンレス
            仕様 伸縮棚受 折畳棚受 - - -
            材質詳細 アルミ合金 鋼板 - - -

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました