(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,879円
税込価格
21,867円

【特長】・ステンレス鋼製の自由蝶番のため、シャワーブースなどの水回りでご使用い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス蝶番
  • 付加機能:
    ストッパー・クリック
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm):
    90
  • 幅 W(mm):
    63
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 使用環境:
    標準 / 耐食性
  • 開き角度 θ(deg):
    180
  • 扉厚(mm):
    8、10、12
  • 型/タイプ:
    BK012-90型
  • 扉寸法:
    W800×H2000以下
  • 扉重量(kg):
    40kg以下/2個
  • 備考:
    付属品 : ネジキャップ、 パッキン、 十字穴付き皿タッピンネジ5.5×32(ステンレス製)、 六角棒スパナ

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用) 外形図

製品仕様

型番品番仕上扉幅扉高さガラス厚扉質量開き角度
K38050BK012-90SM鏡面研磨800以下2000以下8、10、1240kg以下/2個180°
K38051BK012-90SSサテン仕上800以下2000以下8、10、1240kg以下/2個180°

技術情報・設計アイデア

ガラス厚パッキン厚
8mm2枚2枚
10mm2枚-
12mm-2枚

ガラス加工図

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用) ガラス加工図

角部は面取りを施してください

型番リスト

型番
本体表面処理
品番/呼称
材質・仕上詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鏡面
BK012-90SM
SUS304/鏡面研磨

1個

19,879( 21,867円 )

7日目

サテン
BK012-90SS
SUS304/サテン仕上

1個

19,879( 21,867円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製の自由蝶番のため、シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
・ガラス扉は約25°から自動閉止します。
・左右勝手違いはありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

    ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012B-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

        ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

          ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

              ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

              ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 M8506型 ガラス取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                            メーカー SOWA SOWA SOWA SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 19,879円 19,879円 22,668円 22,668円 45,042円 27,981円 19,300円 28,800円 30,679円 17,550円 31,172円 19,281円 29,074円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック ストッパー・クリック ストッパー・クリック ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 90 90 90 90 229.5 56 90 71 72 65 70 58 104
                            幅 W(mm) 63 63 78 114 55 55 66 104 80 90 90 80 80

                            ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK012-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました