(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型【4個入り】

ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,054円 ~ 40,960円
税込価格
33,059円 ~ 45,056円

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません材質:真鍮 仕上:クローム...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
扉厚(mm)
型/タイプ
扉寸法
品番/呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56
4~8
5500-30-0型
W400mm×H800mm以下
5500-30-0

1パック

4個入り

40,960( 45,056円 )

5日目

33
4~6
5500-30-7型
W300mm×H400mm以下
5500-30-7

1パック

4個入り

30,054( 33,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません
材質:真鍮 仕上:クローム

【5500-30-7型】
  ガラス厚 4~6mm用  適応扉サイズ:幅300mm 高さ400mm以下  耐荷重:5kg  重さ:215g
【5500-30-0型】
  ガラス厚 4~8mm用  適応扉サイズ:幅400mm 高さ800mm以下  耐荷重:5kg  重さ:430g
 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

    ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

        ガラス蝶番 TTS-5047

        ガラス蝶番 TTS-5047

          ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

          ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

            ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

            ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

              ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                  ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                    ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

                      ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.153P

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                          ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

                          ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

                            メーカー SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA ベスト SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 ベスト ベスト スガツネ工業
                            通常価格 30,054円 35,082円 30,780円 53,900円 10,797円 11,585円 74,646円 27,981円 10,238円 45,042円 8,936円 6,059円 59,500円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   11日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 可鍛鋳鉄 黄銅 亜鉛合金 黄銅 可鍛鋳鉄 黄銅 可鍛鋳鉄 SUS304 ステンレス鋼(SCS14)
                            幅 W(mm) 25 25 55 125 21 - 56 55 21 55 18 44 85
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - - 左右兼用

                            ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました