(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K38003
ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型【2個入り】 チョウツガイ

ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型 K38003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,061円
税込単価
16,567円

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません材質:真鍮 仕上:クローム...

詳細情報を確認する

型番

K38003 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K38003 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
扉厚(mm)
型/タイプ
扉寸法
耐荷重(kg)
品番/呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K38003

32
25
4~8
5500-30-3型
W400mm×H600mm以下
5
5500-30-3

1パック

2個入り

15,061( 16,567円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません
材質:真鍮 仕上:クローム

ガラス厚 4~8mm用
  【5500-30-2型 ガラス蝶番】 適応扉サイズ:幅450mm 高さ1300mm以下  耐荷重:11kg  重さ:315g
  【5500-30-3型 ガラス蝶番】 適応扉サイズ:幅400mm  高さ600mm以下   耐荷重:5kg   重さ:135g
ガラス厚 4~6mm用
  【5500-30-4型 ガラス蝶番】 適応扉サイズ:幅300mm  高さ400mm以下  耐荷重:3kg  重さ:75g
  【5500-30-5型 ガラス蝶番】 適応扉サイズ:幅200mm  高さ300mm以下  耐荷重:2kg  重さ:55g

K38003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型の型番K38003のページです。
型番K38003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

    ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

    ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

      ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型

      ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

        LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

          GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

          GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

            ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

            ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用

              ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

              ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                ガラス丁番 5500-30-0 ガラス側板用(180°タイプ)

                  ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                  ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                    GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

                    GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                      ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                        ピポットヒンジ PH(平)型/PAW(枠)型/PAS(正面)型

                        ピポットヒンジ PH(平)型/PAW(枠)型/PAS(正面)型

                          ガラスウインドウファスナー C-892

                          ガラスウインドウファスナー C-892

                            メーカー SOWA SOWA SOWA スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA SOWA SOWA タキゲン製造
                            通常価格 11,585円 30,054円 8,572円 1,216円 10,238円 17,674円 1,216円 35,082円 2,097円 9,477円 22,785円 9,121円 1,088円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   7日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   11日目   5日目   55日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) キャッチ付き なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 その他 その他 その他 ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K38002
                            K38004
                            K38005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            扉厚
                            (mm)
                            型/タイプ 扉寸法 耐荷重
                            (kg)
                            品番/呼称

                            20,185円

                            ( 22,204円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            32604~85500-30-2型W450mm×H1300mm以下115500-30-2

                            14,124円

                            ( 15,536円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            19254~65500-30-4型W300mm×H400mm以下35500-30-4

                            11,585円

                            ( 12,744円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            19174~65500-30-5型W200mm×H300mm以下25500-30-5

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました