(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K38007
ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型【2個入り】 チョウツガイ

ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型 K38007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,423円
税込単価
12,565円

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません材質:真鍮 仕上:クローム...

詳細情報を確認する

型番

K38007 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K38007 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
扉厚(mm)
型/タイプ
扉寸法
耐荷重(kg)
品番/呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K38007

40
27
6~8
5630-30-1型
W400×H800mm以下
6
5630-30-1

1パック

2個入り

11,423( 12,565円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ 押え込み方式なので、ガラス穴加工が必要ありません
材質:真鍮 仕上:クローム

【5630-30-1型】 ガラス厚 6~8mm用
 適応扉寸法:W400×H800mm以下  軸受取付穴寸法:直径8mm、 深さ11mm  耐荷重:6kg  重さ:155g
【5630-30-8型】 ガラス厚 4~6mm用
 適応扉寸法:W300×H400mm以下  軸受取付穴寸法:直径8mm、 深さ11mm  耐荷重:3kg  重さ:70g

K38007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型の型番K38007のページです。
型番K38007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型

ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型

    グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

    グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

      ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

      ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型

        ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

        ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

          GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

          GH-456N型〈キャッチ無し〉/ GH-456C型〈キャッチ付き〉 (6mmカブセ扉用)

            スイングドアヒンジ 4000型・4500型

            スイングドアヒンジ 4000型・4500型

              GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

              GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)

                ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

                ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型

                  ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

                  ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型

                    ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                    ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)No.153PC

                      180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                      180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                        グランドシリーズ

                        グランドシリーズ

                          ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                            メーカー SOWA ベスト SOWA SOWA SOWA スガツネ工業 SOWA SOWA スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業
                            通常価格 8,572円 6,059円 11,585円 24,302円 10,238円 20,520円 9,477円 30,054円 7,809円 8,563円 3,181円 36,809円 27,981円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   11日目   7日目   3日目   7日目   5日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            種類 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ピボット蝶番 特殊蝶番 - ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) キャッチ付き なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常)
                            本体材質 黄銅 SUS304 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅(真鍮)/鋼 黄銅 黄銅 黄銅/PBT樹脂 可鍛鋳鉄 亜鉛合金 ステンレス 黄銅
                            勝手違い 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - 左右兼用
                            取付方法 その他 ねじ止め その他 ねじ止め その他 ねじ止め その他 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め

                            ガラス蝶番 5630-30-1型/5630-30-8型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K38008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            扉厚
                            (mm)
                            型/タイプ 扉寸法 耐荷重
                            (kg)
                            品番/呼称

                            8,572円

                            ( 9,429円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            36154~65630-30-8型W300×H400mm以下35630-30-8

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました