(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)

FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,995円
税込単価
9,895円

開き扉よりも小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならないトイレなどの小型収納...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    隠し蝶番・裏蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm):
    222.3
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 使用環境:
    標準
  • カブセ量(mm):
    21.5~23
  • 扉厚(mm):
    15~20
  • 型/タイプ:
    FAD-5型 軽量扉用
  • 扉寸法:
    W270~350×H260~650mm以下
  • 扉重量(kg):
    5kg以下
  • 品番/呼称:
    FAD-5
  • 備考:
    推奨ネジ:座金用 3.5 丸皿タッピングネジ×6本、本体用 4  なべタッピングネジ×4本

型番

K800-016605 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K800-016605

1個

8,995( 9,895円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開き扉よりも小さい軌跡で開き、開いた後も扉が邪魔にならないトイレなどの小型収納扉に最適です。
【セット品内訳】ヒンジ本体×1個、230-P4W-32T 座金×2個

K800-016605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)の型番K800-016605のページです。
型番K800-016605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)

FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)

    段付U型裏蝶番 B-530

    段付U型裏蝶番 B-530

      付き合せ蝶番 B-562-2

      付き合せ蝶番 B-562-2

        重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)

        重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)

          U型裏蝶番 B-590

          U型裏蝶番 B-590

            ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1080

            ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1080

              小羽根L型裏蝶番 B-515-A

              小羽根L型裏蝶番 B-515-A

                U型裏蝶番1型 B-531

                U型裏蝶番1型 B-531

                  重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)

                  重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)

                    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                      U型裏蝶番3型 B-562-1

                      U型裏蝶番3型 B-562-1

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                          L型裏蝶番3型 B-535

                          L型裏蝶番3型 B-535

                            メーカー SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 8,995円 370円 693円 1,003円 337円 1,054円 350円 463円 380円 19,721円 484円 951円 407円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 222.3 - 65 - - - 50 60 - - 62 50 80
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 溶接 溶接

                            FAD-5型 モノフラット(軽量扉用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました