(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,615円 ~ 22,079円
税込価格
8,377円 ~ 24,287円

【特長】・取付後に上下方向、左右方向、前後方向の微調整が容易にできる三次元調整...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなり扉が閉まりきらなかったりする場合がありますので、事前にご確認ください

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
本体材質
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
扉厚(mm)
型/タイプ
扉重量(kg)
品番/呼称
材質・仕上詳細
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
亜鉛合金
190
83.7
38以上
HES3D-190E型
シルバー
100kg以下/2個、125kg以下/3個
HES3D-E190DC
本体・ベースフレーム:亜鉛合金、アーム:アルミ合金、回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー:ABS樹脂/焼付塗装
付属ねじ:十字穴付皿木ねじ 4.8×25(8本/蝶番1ヶ)(ステンレス鋼) 六角棒スパナ呼び4 付き

1個

22,079( 24,287円 )

5日目

亜鉛合金
190
83.7
38以上
HES3D-190E型
シャンパンゴールド
100kg以下/2個、125kg以下/3個
HES3D-E190DN
本体・ベースフレーム:亜鉛合金、アーム:アルミ合金、回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー:ABS樹脂/焼付塗装
付属ねじ:十字穴付皿木ねじ 4.8×25(8本/蝶番1ヶ)(ステンレス鋼) 六角棒スパナ呼び4 付き

1個

22,079( 24,287円 )

5日目

スチール
160
67.7
30以上
HES3D-V135LGR型(スライド式)
-
40kg以下/2個、55kg以下/3個
HES3D-V135LGR
本体・回転軸:鋼、ベースフレーム:ポリアセタール、アーム:アルミ合金、調整ブロック:亜鉛合金
付属ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 5×15

1個

8,715( 9,587円 )

5日目

亜鉛合金
120
62
29以上
HES3D-120型
シルバー
30kg以下/2個、40kg以下/3個
HES3D-120 DC
亜鉛合金(ZDC)、回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー:ABS樹脂
付属ねじ:十字穴付皿タッピンねじ 5×20(4本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ 呼び名3

1個

7,615( 8,377円 )

5日目

亜鉛合金
120
62
29以上
HES3D-120型
シャンパンゴールド
30kg以下/2個、40kg以下/3個
HES3D-120 DN
亜鉛合金(ZDC)、回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー:ABS樹脂
付属ねじ:十字穴付皿タッピンねじ 5×20(4本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ 呼び名3

1個

7,615( 8,377円 )

5日目

亜鉛合金
120
62
29以上
HES3D-120型
ブラック
30kg以下/2個、40kg以下/3個
HES3D-120 BL
亜鉛合金(ZDC)、回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー:ABS樹脂
付属ねじ:十字穴付皿タッピンねじ 5×20(4本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ 呼び名3

1個

7,615( 8,377円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付後に上下方向、左右方向、前後方向の微調整が容易にできる三次元調整機能が付いています。
・蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。

(i)ご注意

  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなり扉が閉まりきらなかったりする場合がありますので、事前にご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

    LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

      三次元調整機能付隠し丁番 DX40

      三次元調整機能付隠し丁番 DX40

        ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

        ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

          三次元調整機能付隠し丁番 DX300

          三次元調整機能付隠し丁番 DX300

            三次元調整機能付隠し丁番 DX101

            三次元調整機能付隠し丁番 DX101

              抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

              抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                スライドヒンジ B-864

                スライドヒンジ B-864

                  ステンレススライドヒンジ B-1864

                  ステンレススライドヒンジ B-1864

                    スライド式ポストヒンジ B-77-M

                    スライド式ポストヒンジ B-77-M

                      メーカー SOWA SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                      通常価格 7,615円 19,721円 24,300円 74,880円 63,540円 29,610円 6,188円 3,400円 4,723円 1,177円
                      通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 隠し蝶番・裏蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                      付加機能 その他 ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                      勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - - 左右兼用
                      取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                      取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 - 長穴 長穴 丸穴

                      三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました