(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E2E-X2C18 2M
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT OMRON キンセツセンサ E2E

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT E2E-X2C18 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。【特長】・高輝度LED搭載で、...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    DC10~30V

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

E2E-X2C18 2M の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

圧倒的な「長検出距離」で壊れにくい近接センサ

誤作動・衝突による突発停止を起こさない設備を実現!

商品紹介動画はこちら

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
検出距離が短いため、検出物体とぶつかりやすく、生産設備の突発停止が起きる。
お悩み2
センサ交換時、適切な距離に調整するために多くの時間が必要。作業スキルによって、調整位置がばらつき、検出が不安定になる。
お悩み3
切削油によりケーブルが劣化してしまう。
近接センサ E2E NEXTシリーズで解決!
解決1:
M12で7mmの世界最長検出距離※1で、近接センサと衝突せず、設備が安定稼動!
解決2:
交換時間を約10秒※2に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能
解決3:
IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!
 
※1 2017年9月現在。オムロン社調べ
※2 センサ取り付け時の距離調整にかかる時間。オムロン社調べ

M12で7mmの世界最長検出距離で、近接センサと衝突せず、設備が安定稼動!

E2E NEXTは「長検出距離」を実現!誤作動・衝突による突発停止を起こさない設備実現に貢献します。

従来比約2倍の長距離検出を実現

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

ワークの着座位置のばらつきやたわみがあっても衝突が起きにくい

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

交換時間を約10秒に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能

<従来>

 

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

 

センサを仮止め

ワークの位置確認
↓↑安定するまで繰り返し
微調整

増し締めして完了

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

<“e-治具”を使って交換時間わずか10秒>

 

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

 

挿して締めるだけ!

Oリングが、e-治具内部への切削油などの異物侵入をブロックし、位置決め精度を担保します(IP67G)

既存設備に導入可能

E2E NEXTは、1サイズダウンしても従来品の検出距離とほぼ同じ(M12なら検出距離は7㎜で従来のM18と同じ)
e-治具を組み合わせることで、既存設備をセンサ交換時間10秒の設備に簡単にグレードアップできます。

 

1. 既存設備に取り付けられている
「M18」の近接センサを取り外す

 

2. 「M18」サイズのe-治具を取り付ける

 

3. 「M12」のE2E NEXTシリーズをe-治具に挿入する

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!

E2E NEXT(長距離タイプ)e-治具で切削油や切粉などの異物侵入をIP67Gで阻止し、切削油を用いた加工工程でもご使用いただけます。

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

ユーザビリティと自由度の向上にも貢献

表示灯の向きを気にせず取り付け可能

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

小型化により設備設計の自由度を向上

E2E NEXT(長距離タイプ)を採用いただくことで、検出距離はそのままに、さまざまな観点で設備小型化に貢献いたします。
検出距離が従来比約2倍なので、ダウンサイジングが可能

  M30 M18 M18 M12 M12 M8 メリット
E2E E2E NEXT E2E E2E NEXT E2E E2E NEXT
検出距離 10mm 11mm 7mm 7mm 3mm 3mm  
検出面 径 30mm 18mm 18mm 12mm 12mm 8mm 1.設置面積の削減
ボディ長 60mm 54.3mm 55mm 46.1mm 47mm 36.8mm 2.奥行スペースの削減
曲げ半径 18mm 18mm 18mm 12mm 12mm 12mm 3.奥行スペースの削減
ケーブル径 6mm 6mm 6mm 4mm 4mm 4mm 4.ケーブル束の細化

<溶接治具に配置しやすい>

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

<機種を集約して在庫機種を統一できる>

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ:関連画像

商品開発秘話

E2E-NEXTに搭載した長距離安定検出技術のベースとなる技術は2000年に技術開発がスタートしました。近接センサの筐体サイズは、小さいものはφ3の円筒形状から存在し、この筐体内部に実装できる部品点数は少なく、メイン回路は半導体プロセス技術を用いて集積化する必要があるためカスタムICを採用しています。

従来のカスタムICは、アナログ回路で構成されたカスタムICを搭載してきました。
ところが、E2E-NEXTでキーとなる長距離安定検出の実現に重要な要素となっているデジタル補正技術は、回路規模が多く回路設計を根本的に見直す必要があり、これを機に微細配線可能なデジタル回路を内蔵したデジタルアナログハイブリッドICの採用を決心しました。
近接センサの発振振幅量をデジタル制御しセンサ毎の調整量を数値化し制御できるのがこのICの特徴です。

近接センサの検出距離ー温度特性は部品の温特と回路のレイアウトに影響を受けるため各形式毎に最適化が必要です。
また、検出距離の補正量はセンサを構成する部品の形状や位置バラツキに左右されバラツキが発生します。
従来はこの補正を生産の中間工程で調整していましたが、これは大きな誤差因子となります。
そこで、検出距離ー温度特性の補正データを独自の通信手段を用いて、デジタルアナログハイブリッドICに書き込みすることで、補正を最終検査で実施することが実現できました。

このデジタルアナログハイブリッドICの開発で一番苦労した点は、従来のアナログICでは当たり前の条件や過去の経験から暗黙のうちに決まっている仕様についても、すべて要件定義しICの仕様として盛り込む必要があったことです。条件設定や仕様への盛り込みが不十分だった点については、数多くの不具合が発生したため、スケジュールの再調整が必要なことも多々ありました。
しかし、諦めずにチャレンジを続けることで、2線式近接センサで世界最長の検出距離※が実現できたと思っています。

※2017年9月現在、オムロン株式会社 調査による

 

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
仕様
種類詳細
出力形式
動作モード
検出距離(mm)
接続仕様
コード長(m)
コード仕様
保護構造
ケース
IO-Link伝送速度
ボディサイズ
モデル詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E2E-X2C18 2M

~5
シールド
M8
-
中距離タイプ
3線式(NPN)
NO
2
コード引き出しタイプ
2
標準PVCコード
IP67 / IP67G / IP69K
耐スパッタコーティング無
IO-Link非対応
標準
-

1個

6,180( 6,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
【特長】
・高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
・e-治具(取りつけスリーブ)を使って交換時間わずか10秒
・耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年
・UL規格(UL6O947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

E2E-X2C18 2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXTの型番E2E-X2C18 2Mのページです。
型番E2E-X2C18 2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】

      樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

      樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

        溶接工程向け近接センサ【E2EW】

        溶接工程向け近接センサ【E2EW】

          小径タイプ近接センサ E2E

          小径タイプ近接センサ E2E

            高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

            高精度デジタルタイプアンプ分離近接センサ E2C-EDA

              円柱一般型近接センサ 直流3線式

              円柱一般型近接センサ 直流3線式

                高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                  オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                  オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                    スタンダードタイプ近接センサ E2E

                    スタンダードタイプ近接センサ E2E

                      耐油近接センサ E2ER/E2ERZ

                      耐油近接センサ E2ER/E2ERZ

                        超小型タイプ近接センサ E2S

                        超小型タイプ近接センサ E2S

                          角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

                          角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 5,618円 10,899円 5,448円 10,095円 6,152円 19,900円 1,896円 8,489円 8,489円 5,425円 15,309円 2,289円 2,515円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - - ネジ型 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 角型 角型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 DC10~30V DC12~24V - - DC10~30V - - DC12~24V - - DC10~30V DC12~24V -

                            スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXTのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 17件のレビュー
                            釘配列供給
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/18
                            鉄製釘の供給時、ラインから釘が無くなれば供給用のモーターが回転してラインに釘を供給する為に利用しました。安定しているので供給ミスが避けれます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品を積み込む装置の停止位置に設置
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            以前は旧タイプを使っていました。以前より距離が長くなったのですが、あまり差が感じられませんでした。移動スピードが速く、感知して止まる前に通り過ぎてしまうことがあります。感知する鉄の棒を長くして対応はしました。スピードがもう少し速くなると使いやすくなります。感知距離ももう少し長くなると助かります。大きさはコンパクトになって使いやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク搬送のセンサに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            他の商品と比べて同じ大きさでも近接距離が長いので購入しました。他のメーカーの商品は2個直列で繋げることができますが、この商品は2個直列で繋げられないので、PLC入力の際に使いにくいところがあります。改善されると使いやすくなります。取り付けなどは特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊工具の開発
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            検出距離が長いので選びました。他のメーカーなどを探しても合うものがこの商品だけでした。取り付けも問題なくできました。品質もよいと思います。開発用なので特殊な使い方をしていますが、普通の使い方では問題はないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク確認用センサー
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/19
                            治具にワークを載せて、そのセット状態(姿勢)をセンサーで検知することでワークの種類を判断し、各プレス部位にワークが移動するという機械を作りました。以前から使っていたものに比べ、検出距離が長くなったため、ワークとの接触が無くなり、センサーの変形が無くなりましたので長く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E2E-X10B1DL30 2M
                            E2E-X10B230 2M
                            E2E-X10B230-M1
                            E2E-X2C18 5M
                            E2E-X2C18-M1
                            E2E-X2C1L12 2M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 仕様 種類詳細 出力形式 動作モード 検出距離
                            (mm)
                            接続仕様 コード長
                            (m)
                            コード仕様 保護構造 ケース IO-Link伝送速度 ボディサイズ モデル詳細

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6~10シールドM30-短距離タイプ3線式(PNP)NO10コード引き出しタイプ2標準PVCコードIP67G / IP67 / IP69K耐スパッタコーティング無COM2(38.4kbps)ロングボディ-

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6~10シールドM30-短距離タイプ3線式(PNP)NC10コード引き出しタイプ2標準PVCコードIP67G / IP67 / IP69K耐スパッタコーティング無IO-Link非対応標準-

                            8,217円

                            ( 9,039円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10シールドM30-短距離タイプ3線式(PNP)NC10M12 コネクタタイプ-標準PVCコードIP67 / IP69K耐スパッタコーティング無IO-Link非対応標準-

                            7,121円

                            ( 7,833円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~5シールドM8-中距離タイプ3線式(NPN)NO2コード引き出しタイプ5標準PVCコードIP67G / IP67 / IP69K耐スパッタコーティング無IO-Link非対応標準-

                            7,597円

                            ( 8,357円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ~5シールドM8-中距離タイプ3線式(NPN)NO2M12 コネクタタイプ-標準PVCコードIP67 / IP69K耐スパッタコーティング無IO-Link非対応標準-

                            6,180円

                            ( 6,798円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ~5シールドM12-短距離タイプ3線式(NPN)NO2コード引き出しタイプ2標準PVCコードIP67G / IP67 / IP69K耐スパッタコーティング無IO-Link非対応ロングボディ-

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました