(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K61206
樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ) ジュシセイ フォールディングフック ARCO(アルコ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

フックが邪魔にならない折りタタミ式!色のバリエーションでお部屋のアクセントに!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビス止め
  • 材質:
    6ナイロン
  • 長さ(mm):
    42.5
  • 高さ(mm):
    40
  • 仕様:
    DIYパック入り

(i)ご注意

  • この商品はタップ未加工品です。

型番

K61206 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

K61206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K61206

ARRE
レッド

1個

440( 484円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フックが邪魔にならない折りタタミ式!色のバリエーションでお部屋のアクセントに!

(i)ご注意

  • この商品はタップ未加工品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)の型番K61206のページです。
型番K61206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)

樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)

    FH型 フォールディングフック

    FH型 フォールディングフック

      メーカー SOWA SOWA
      通常価格 440円 770円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ビス止め ビス止め
      材質 6ナイロン 亜鉛合金
      長さ(mm) 42.5 -
      高さ(mm) 40 -
      仕様 DIYパック入り DIYパック入り

      樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      K61203
      K61204
      K61205
      K61207
      K61221
      K61222
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      品番

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARBUブルー

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARGRグリーン

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARYEイエロー

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARPIピンク

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARWHホワイト

      440円

      ( 484円 )
      1個 あり

      5日目

      ARBLブラック

      フックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました