(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EL型 フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K65001
EL型 フック ELガタ フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円

付属ネジ:丸サラ木ネジ(ステンレス) EL-25 2.7×16 EL-30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビス止め
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    鏡面仕上

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

K65001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

EL型 フック 外形図

製品仕様

材質/ステンレス鋼(SCS13)
      SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です
仕上/鏡面仕上

規格表

EL型 フック 規格表
 
商品情報を表示

K65001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K65001

EL-25
40

1個

2,558( 2,814円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

付属ネジ:丸サラ木ネジ(ステンレス) EL-25 2.7×16 EL-30 3.8×20

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EL型 フックの型番K65001のページです。
型番K65001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EL型 フック

EL型 フック

    EP型 フック

    EP型 フック

      ST-41型 フック

      ST-41型 フック

        KB-H型 フック

        KB-H型 フック

          RF-U型 フレックスフック

          RF-U型 フレックスフック

            A型 スライドコートハンガー

            A型 スライドコートハンガー

              HB型 フックボード

              HB型 フックボード

                HJT型 フック

                HJT型 フック

                  メーカー SOWA SOWA SOWA SOWA SOWA SOWA SOWA SOWA
                  通常価格 2,558円 2,558円 1,591円 6,406円 2,555円 7,768円 4,062円 1,238円
                  通常出荷日 5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  商品タイプ ビス止め ビス止め ビス止め ビス止め - ビス止め ビス止め ビス止め
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 真鍮 ステンレス
                  仕上 鏡面仕上 鏡面研磨 - 鏡面研磨 サテン ヘアーライン - サテン

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  K65002
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  品番 高さ
                  (mm)

                  3,089円

                  ( 3,398円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  EL-3054.5

                  フックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました