(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,997円
税込単価
10,997円

先端がふっ素樹脂でモールドされており、耐水/耐熱/耐薬品性のある温度センサー。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ / 防水
  • センサ形状:
    シース・保護管なし
  • 取付部形状:
    なし
  • リード線長さ(m):
    3
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • 計測対象:
    温度
  • 熱電対の構造:
    非接地形
  • リード線被覆材質:
    ふっ素樹脂
  • 常用限度(℃):
    200
  • 許容差:
    クラス2(±2.5℃または±0.75%)

(i)ご注意

  • ー端子の被覆色は、青または白色です。

型番

TH-8484-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ) 外形図01

製品仕様

  • 常用温度:200℃
  • 許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)
  • 線径:0.32mm
  • 防水タイプ
  • L:3.0m
  • 計測対象:温度

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-8484-3

10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先端がふっ素樹脂でモールドされており、耐水/耐熱/耐薬品性のある温度センサー。
【特長】
・測温接点がふっ素樹脂でモールドされているので、防水性に優れている。
・耐水/耐熱/耐薬品性があり、液体の中などの測定に最適。(耐熱温度は200℃)。
・素線径:0.32mm、仕上がり寸法:1.1×1.7mm。
・熱電対/被覆種類はK/ふっ素樹脂、圧着端子のサイズはM3。
【用途】
防水性に優れており、液体の中の温度の測定に最適。

(i)ご注意

  • ー端子の被覆色は、青または白色です。

カタログ

 

TH-8484-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)の型番TH-8484-3のページです。
型番TH-8484-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

    先端溶接熱電対

    先端溶接熱電対

      温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

      温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

          温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

          温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

            マグネット表面センサー

            マグネット表面センサー

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

                温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                    温度センサ(包装機用) 【E52】

                    温度センサ(包装機用) 【E52】

                      フィルム型測温抵抗体

                      フィルム型測温抵抗体

                        白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                        白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                          温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                          温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                            メーカー スリーハイ 坂口電熱 スリーハイ 坂口電熱 スリーハイ 坂口電熱 日本電測 オムロン スリーハイ オムロン 坂口電熱 スリーハイ オムロン
                            通常価格 9,997円 2,997円 11,899円 7,051円 9,653円 19,791円 5,989円 1,789円 5,488円 4,500円 10,710円 18,899円 3,193円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 - 測温抵抗体 - 熱電対 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 -
                            熱電対の種類 K - K K K - - - K K - - -
                            測温接点 非接地型 - 非接地型 - 非接地型 - - - 非接地型 接地型 - - -
                            特性 標準タイプ / 防水 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 / 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - その他 標準タイプ 標準タイプ -
                            センサ形状 シース・保護管なし ストレート プレート シース・保護管なし シート/フィルム ストレート ストレート - ストレート ストレート シート/フィルム プレート ストレート

                            温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定用
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            この商品は自社内で測定用に使用しました。この商品の場合「防水」の機能がありましたので、水温測定に用いました。短期の測定試験に供したものですが、期待通りの結果が得られましたし、精度的にも良かったように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水の中でも使えますか?
                            A
                            はい、使えます。測定部がモールドされていますので、水中での測定に適しています。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました