(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H3BP10R-B
はすば歯車 m3 青(ポリアセタール) アオPOM

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール) H3BP10R-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,026円
税込単価
3,329円

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    3
  • 歯車形状:
    B形
  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 歯幅(mm):
    25
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 全長(mm):
    43

H3BP10R-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール) 外形図

B1形

製品仕様

  • 圧力角 20°(並歯)
  • ねじれ角 45°

許容伝達動力表 歯面強さ(W) 食い違い軸

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール) 許容伝達動力表

規格表

単位:mm
はすば歯車 m3 青(ポリアセタール) 規格表

商品特長詳細

JIS B 1702-1(ISO)9~10級

型番リスト

型番
歯数(歯)
ねじれ方向
軸穴径
ハブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3BP10R-B

10
φ12
φ34
10

1個

3,026( 3,329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

カタログ

 

H3BP10R-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)の型番H3BP10R-Bのページです。
型番H3BP10R-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)

はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)

    はすば歯車 m2.5 青(ポリアセタール)

    はすば歯車 m2.5 青(ポリアセタール)

      はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)

      はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)

        はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)

        はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)

          はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

          はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

            スパイラルギヤ IS

            スパイラルギヤ IS

              はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

              はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

                はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                  はすば歯車 m2 S45Cタイプ

                  はすば歯車 m2 S45Cタイプ

                    はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

                    はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

                      はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                      はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                        SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

                        SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

                          歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

                          歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 青木精密工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 3,026円 2,495円 2,217円 1,408円 997円 1,373円 1,411円 962円 2,197円 2,630円 3,397円 998円 11,884円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            モジュール 3 2.5 2 1.5 1 - - - 2 2.5 3 - -
                            歯車形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            表面処理 なし なし なし なし なし 黒染め なし なし なし なし なし 黒染め 黒染め
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴

                            はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H3BP10L-B
                            H3BP13L-B
                            H3BP13R-B
                            H3BP15L-B
                            H3BP15R-B
                            H3BP20L-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (歯)
                            ねじれ方向 軸穴径 ハブ外径
                            (φ)

                            3,026円

                            ( 3,329円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010φ12φ34

                            4,278円

                            ( 4,706円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1013φ15φ45

                            3,287円

                            ( 3,616円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1013φ15φ45

                            5,278円

                            ( 5,806円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015φ15φ50

                            5,278円

                            ( 5,806円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015φ15φ50

                            7,957円

                            ( 8,753円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1020φ15φ60

                            はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました