(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
997円 ~ 2,281円
税込価格
1,097円 ~ 2,509円

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

詳細情報を確認する

  • モジュール:
    1
  • 歯車形状:
    B形
  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 歯幅(mm):
    12
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 全長(mm):
    22

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール) 外形図

B1形

製品仕様

  • モジュール1/圧力角20°(並歯)ねじれ角45°
  • JIS B 1702-1(ISO)9~10級
  • RoHS指令対応

規格表

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール) 規格表

性能・試験情報

許容伝達動力表  歯面強さ(W)食い違い軸

型番回転速度(min-1
101002004008001,2001,500
H1BP10R-B0.060.511.032.053.293.704.62
H1BP10L-B0.060.511.032.053.293.704.62
H1BP13R-B0.131.232.474.116.578.639.24
H1BP13L-B0.131.232.474.116.578.639.24
H1BP15R-B0.211.953.706.169.8612.3213.86
H1BP15L-B0.211.953.706.169.8612.3213.86
H1BP20R-B0.504.628.4214.3822.1827.1129.27
H1BP20L-B0.504.628.4214.3822.1827.1129.27
H1BP26R-B1.109.8617.4628.7542.7250.5253.91
H1BP26L-B1.109.8617.4628.7542.7250.5253.91

注意・禁止事項

はずば歯車の使用上の注意

  • 1) 理想的なかみ合いをさせる為に、それぞれのねじ歯車の軸角90度はできるだけ正確に取り付けてください。
  • 2)ご使用の際、軸方向のスラストを生じますので軸方向のスラストを十分耐えうる軸受にして下さい。
  • 3) はずば歯車のスラスト荷重について
    はずば歯車は平歯車に比較して、かみ合いがなめらかになる長所が有りますが、歯すじがねじれている為に軸方向のスラストを生じる欠点があります。したがって、軸方向スラストを十分支えるように軸受の設計をして下さい。

はずば歯車の軸方向にかかるスラスト

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール) 関連画像

相手歯車を協育歯車工業社以外の商品と組合わせて使用されますと、不具合が発生するおそれがあります。
KG STOCK GEARS以外の設計されるときはご相談ください。

型番リスト

型番
歯数(歯)
ねじれ方向
軸穴径
ハブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
φ4
φ10
10

1個

997( 1,097円 )

3日目

10
φ4
φ10
10

1個

1,229( 1,352円 )

3日目

13
φ5
φ14
10

1個

1,410( 1,551円 )

3日目

13
φ5
φ14
10

1個

1,410( 1,551円 )

3日目

15
φ6
φ15
10

1個

1,597( 1,757円 )

3日目

15
φ6
φ15
10

1個

1,193( 1,312円 )

3日目

20
φ6
φ22
10

1個

2,170( 2,387円 )

3日目

20
φ6
φ22
10

1個

1,924( 2,116円 )

3日目

26
φ8
φ32
10

1個

2,281( 2,509円 )

3日目

26
φ8
φ32
10

1個

2,281( 2,509円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品素材色にない青色のPOMは、異物混入対策として食品・包装機器に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)

    はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)

    はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)

      はすば歯車 m2.5 青(ポリアセタール)

      はすば歯車 m2.5 青(ポリアセタール)

        はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)

        はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)

          はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)

          はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)

            スパイラルギヤ IS

            スパイラルギヤ IS

              はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

              はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

                はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                  はすば歯車 m2 S45Cタイプ

                  はすば歯車 m2 S45Cタイプ

                    はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

                    はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

                      はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                      はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                        SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

                        SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)

                          歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

                          歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 青木精密工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 997円 3,026円 2,495円 2,217円 1,408円 1,097円 1,411円 962円 2,197円 2,630円 3,397円 998円 11,884円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            モジュール 1 3 2.5 2 1.5 - - - 2 2.5 3 - -
                            歯車形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            表面処理 なし なし なし なし なし 黒染め なし なし なし なし なし 黒染め 黒染め
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴

                            はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました